norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo
09003

Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09003 Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo 93,3 kB

Desenhos

Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 1,09 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 1,13 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,33 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 1,41 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,69 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,74 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 2,07 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 2,31 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,82 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 3,22 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 5,31 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 7,12 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 8,14 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 15,15 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 97,19 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83