norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
09069-10

Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e gancho em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça e gancho zincados.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09069-10 Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 154 kB

Desenhos

Ímãs com gancho (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-10-10101034,52425 3,47 €
09069-10-13131034,52460 3,71 €
09069-10-1616133,54,52795 4,50 €
09069-10-2020133,5627,5140 6,39 €
09069-10-2525133,5728200 9,13 €
09069-10-323218,54,5738350 12,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83