|
|
08550Dispositivos de fixação para furação tamanho 3-5 DIN 6348 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Consulte os itens 08570 – 08610 para acessórios. Tabela de forças, veja indicações técnicas do dispositivo de furação DIN 6348. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Tamanho de acordo com a norma DIN 6348 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | H1 mín. | H1 máx. | H2 mín. | H2 máx. | H3 | H4 | H5 | L2 | L3 | S1 | Curso com 210° | | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
08550-03 | 3 | 100x125 | 85 | 270 | 340 | 39 | 95 | 125 | 155 | 195 | 20 | 18 | 14 | 10 | M6 | 30 | 132 | 36 | 60 | 37,5 | 75 | 10 | 80 | 194 | 264 | 130 | 24 | 400 | 80 | 16 | 10 | 42 | estoque quase esgotado | | | 1.346,10 € | | 08550-04 | 4 | 200x160 | 188 | 400 | 480 | 120 | 195 | 160 | 195 | 235 | 20 | 18 | 14 | 10 | M8 | 30 | 236 | 43 | 150 | 50 | 100 | 5 | 95 | 205 | 295 | 152 | 24 | 420 | 100 | 16 | 15 | 42 | estoque quase esgotado | | | 1.892,64 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|