|
|
08550Dispositivos de fixação para furação tamanho 0-3 S DIN 6348... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Consulte os itens 08570 – 08610 e 08640 – 08710 para acessórios. Tabela de forças, veja indicações técnicas do dispositivo de furação DIN 6348. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Tamanho de acordo com a norma DIN 6348 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D8 | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
08550-00 | 0 | 60x32 | 63 | 100 | 190 | 35 | - | 32 | 86 | - | 10 | 9 | 4 | 5 | M4 | 15 | estoque quase esgotado | | | 668,00 € | |
Código do artigo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | H1 mín. | H1 máx. | H2 mín. | H2 máx. | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | S1 | Curso com 210° | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
08550-00 | 24 | 13 | 50 | 40 | 18 | 3 | 28 | 73,5 | 100 | 48 | 9 | 125 | 31 | 35 | - | 6 | 42 | estoque quase esgotado | | | 668,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|