norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 780 ±40 HV 10 e polido.Indicação:Todas as buchas de troca rápida possuem uma inscrição na superfície superior com a dimensão do furo e a tolerância dimensional, por ex. 15 F7.
A bucha de troca rápida da forma K é utilizada como bucha de guia de troca rápida. Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
O fecho em baioneta é travado através de buchas de fixação, de acordo com a norma DIN 173 parte 1, juntamente com parafusos de cabeça cilíndrica, de acordo com a norma DIN 912.

E2 = Distância entre furos com utilização de pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal.

Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 08920_K Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K 310 kB

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de
produto
D1D2

D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αCADAces.PreçoEncomendar
08920-K0240X10Kcurto2,48154,52,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0240X16Kmédio2,48154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0250X10Kcurto2,5815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0250X16Kmédio2,58154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0260X10Kcurto2,6815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0260X16Kmédio2,68154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0270X10Kcurto2,7815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0270X16Kmédio2,78154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0280X10Kcurto2,8815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0280X16Kmédio2,88154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0290X10Kcurto2,9815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0290X16Kmédio2,98154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0300X10Kcurto3815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0300X16Kmédio38154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0310X10Kcurto3,1815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0310X16Kmédio3,18154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0320X10Kcurto3,2815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0320X16Kmédio3,28154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0330X10Kcurto3,3815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0330X16Kmédio3,38154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0340X10Kcurto3,4815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0340X16Kmédio3,48154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0350X10Kcurto3,5815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0350X16Kmédio3,58154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0360X10Kcurto3,6815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0360X16Kmédio3,68154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0370X10Kcurto3,7815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0370X16Kmédio3,78154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0380X10Kcurto3,8815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0380X16Kmédio3,88154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0390X10Kcurto3,9815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0390X16Kmédio3,98154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0400X10Kcurto4815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565° 108,54 €
08920-K0400X16Kmédio48154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565° 127,01 €
08920-K0410X12Kcurto4,11018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0410X20Kmédio4,110186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0410X25Klongo4,110186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0420X12Kcurto4,21018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0420X20Kmédio4,210186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0420X25Klongo4,210186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0430X12Kcurto4,31018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0430X20Kmédio4,310186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0430X25Klongo4,310186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0440X12Kcurto4,41018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0440X20Kmédio4,410186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0440X25Klongo4,410186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0450X12Kcurto4,51018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0450X20Kmédio4,510186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0450X25Klongo4,510186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0460X12Kcurto4,61018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0460X20Kmédio4,610186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0460X25Klongo4,610186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0470X12Kcurto4,71018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0470X20Kmédio4,710186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0470X25Klongo4,710186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0480X12Kcurto4,81018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0480X20Kmédio4,810186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0480X25Klongo4,810186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0490X12Kcurto4,91018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0490X20Kmédio4,910186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0490X25Klongo4,910186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0500X12Kcurto51018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0500X20Kmédio510186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0500X25Klongo510186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0510X12Kcurto5,11018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0510X20Kmédio5,110186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0510X25Klongo5,110186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0520X12Kcurto5,21018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0520X20Kmédio5,210186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0520X25Klongo5,210186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0530X12Kcurto5,31018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0530X20Kmédio5,310186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0530X25Klongo5,310186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0540X12Kcurto5,41018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0540X20Kmédio5,410186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0540X25Klongo5,410186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0550X12Kcurto5,51018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0550X20Kmédio5,510186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0550X25Klongo5,510186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0560X12Kcurto5,61018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0560X20Kmédio5,610186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0560X25Klongo5,610186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0570X12Kcurto5,71018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0570X20Kmédio5,710186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0570X25Klongo5,710186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0580X12Kcurto5,81018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0580X20Kmédio5,810186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0580X25Klongo5,810186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0590X12Kcurto5,91018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0590X20Kmédio5,910186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0590X25Klongo5,910186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0600X12Kcurto61018-2,51283-4,250,020,00527131765° 107,41 €
08920-K0600X20Kmédio610186,52,5208384,250,020,00527131765° 123,66 €
08920-K0600X25Klongo610186,52,52583134,250,020,00527131765° 147,19 €
08920-K0610X12Kcurto6,11222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0610X20Kmédio6,112228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0610X25Klongo6,112228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0620X12Kcurto6,21222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0620X20Kmédio6,212228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0620X25Klongo6,212228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0630X12Kcurto6,31222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0630X20Kmédio6,312228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0630X25Klongo6,312228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0640X12Kcurto6,41222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0640X20Kmédio6,412228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0640X25Klongo6,412228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0650X12Kcurto6,51222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0650X20Kmédio6,512228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0650X25Klongo6,512228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0660X12Kcurto6,61222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0660X20Kmédio6,612228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0660X25Klongo6,612228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0670X12Kcurto6,71222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0670X20Kmédio6,712228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0670X25Klongo6,712228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0680X12Kcurto6,81222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0680X20Kmédio6,812228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0680X25Klongo6,812228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0690X12Kcurto6,91222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0690X20Kmédio6,912228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0690X25Klongo6,912228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0700X12Kcurto71222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0700X20Kmédio712228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0700X25Klongo712228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0710X12Kcurto7,11222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0710X20Kmédio7,112228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0710X25Klongo7,112228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0720X12Kcurto7,21222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0720X20Kmédio7,212228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0720X25Klongo7,212228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0730X12Kcurto7,31222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0730X20Kmédio7,312228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0730X25Klongo7,312228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0740X12Kcurto7,41222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0740X20Kmédio7,412228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0740X25Klongo7,412228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0750X12Kcurto7,51222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0750X20Kmédio7,512228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0750X25Klongo7,512228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0760X12Kcurto7,61222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0760X20Kmédio7,612228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0760X25Klongo7,612228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0770X12Kcurto7,71222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0770X20Kmédio7,712228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0770X25Klongo7,712228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0780X12Kcurto7,81222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0780X20Kmédio7,812228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0780X25Klongo7,812228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0790X12Kcurto7,91222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0790X20Kmédio7,912228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0790X25Klongo7,912228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0800X12Kcurto8,01222-312104-60,020,00528,516,52060° 111,25 €
08920-K0800X20Kmédio8,012228,5320104860,020,00528,516,52060° 131,63 €
08920-K0800X25Klongo8,012228,53251041360,020,00528,516,52060° 166,36 €
08920-K0810X16Kcurto8,11526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0810X28Kmédio8,1152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0810X36Klongo8,1152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0820X16Kcurto8,21526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0820X28Kmédio8,2152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0820X36Klongo8,2152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0830X16Kcurto8,31526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0830X28Kmédio8,3152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0830X36Klongo8,3152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0840X16Kcurto8,41526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0840X28Kmédio8,4152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0840X36Klongo8,4152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0850X16Kcurto8,51526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0850X28Kmédio8,5152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0850X36Klongo8,5152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0860X16Kcurto8,61526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0860X28Kmédio8,6152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0860X36Klongo8,6152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0870X16Kcurto8,71526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0870X28Kmédio8,7152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0870X36Klongo8,7152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0880X16Kcurto8,81526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0880X28Kmédio8,8152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0880X36Klongo8,8152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0890X16Kcurto8,91526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0890X28Kmédio8,9152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0890X36Klongo8,9152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0900X16Kcurto91526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0900X28Kmédio9152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0900X36Klongo9152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0910X16Kcurto9,11526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0910X28Kmédio9,1152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0910X36Klongo9,1152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0920X16Kcurto9,21526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0920X28Kmédio9,2152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0920X36Klongo9,2152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0930X16Kcurto9,31526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0930X28Kmédio9,3152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0930X36Klongo9,3152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0940X16Kcurto9,41526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0940X28Kmédio9,4152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0940X36Klongo9,4152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0950X16Kcurto9,51526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0950X28Kmédio9,5152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0950X36Klongo9,5152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0960X16Kcurto9,61526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0960X28Kmédio9,6152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0960X36Klongo9,6152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0970X16Kcurto9,71526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0970X28Kmédio9,7152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0970X36Klongo9,7152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0980X16Kcurto9,81526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0980X28Kmédio9,8152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0980X36Klongo9,8152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K0990X16Kcurto9,91526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K0990X28Kmédio9,9152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K0990X36Klongo9,9152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K1000X16Kcurto101526-316104-60,020,00528,5182250° 119,96 €
08920-K1000X28Kmédio10152610,53281041260,020,00528,5182250° 143,12 €
08920-K1000X36Klongo10152610,53361042060,020,00528,5182250° 176,06 €
08920-K1010X16Kcurto10,11830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1010X28Kmédio10,1183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1010X36Klongo10,1183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1020X16Kcurto10,21830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1020X28Kmédio10,2183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1020X36Klongo10,2183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1030X16Kcurto10,31830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1030X28Kmédio10,3183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1030X36Klongo10,3183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1040X16Kcurto10,41830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1040X28Kmédio10,4183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1040X36Klongo10,4183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1050X16Kcurto10,51830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1050X28Kmédio10,5183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1050X36Klongo10,5183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1060X16Kcurto10,61830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1060X28Kmédio10,6183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1060X36Klongo10,6183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1070X16Kcurto10,71830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1070X28Kmédio10,7183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1070X36Klongo10,7183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1080X16Kcurto10,81830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1080X28Kmédio10,8183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1080X36Klongo10,8183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1090X16Kcurto10,91830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1090X28Kmédio10,9183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1090X36Klongo10,9183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1100X16Kcurto111830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1100X28Kmédio11183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1100X36Klongo11183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1110X16Kcurto11,11830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1110X28Kmédio11,1183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1110X36Klongo11,1183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1120X16Kcurto11,21830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1120X28Kmédio11,2183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1120X36Klongo11,2183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1130X16Kcurto11,31830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1130X28Kmédio11,3183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1130X36Klongo11,3183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1140X16Kcurto11,41830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1140X28Kmédio11,4183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1140X36Klongo11,4183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1150X16Kcurto11,51830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1150X28Kmédio11,5183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1150X36Klongo11,5183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1160X16Kcurto11,61830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1160X28Kmédio11,6183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1160X36Klongo11,6183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1170X16Kcurto11,71830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1170X28Kmédio11,7183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1170X36Klongo11,7183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1180X16Kcurto11,81830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1180X28Kmédio11,8183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1180X36Klongo11,8183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1190X16Kcurto11,91830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1190X28Kmédio11,9183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1190X36Klongo11,9183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1200X16Kcurto121830-316104-60,020,00528,5202450° 133,96 €
08920-K1200X28Kmédio12183012,53281041260,020,00528,5202450° 150,83 €
08920-K1200X36Klongo12183012,53361042060,020,00528,5202450° 185,76 €
08920-K1210X20Kcurto12,12234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1210X36Kmédio12,1223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1210X45Klongo12,1223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1220X20Kcurto12,22234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1220X36Kmédio12,2223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1220X45Klongo12,2223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1230X20Kcurto12,32234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1230X36Kmédio12,3223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1230X45Klongo12,3223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1240X20Kcurto12,42234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1240X36Kmédio12,4223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1240X45Klongo12,4223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1250X20Kcurto12,52234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1250X36Kmédio12,5223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1250X45Klongo12,5223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1260X20Kcurto12,62234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1260X36Kmédio12,6223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1260X45Klongo12,6223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1270X20Kcurto12,72234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1270X36Kmédio12,7223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1270X45Klongo12,7223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1280X20Kcurto12,82234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1280X36Kmédio12,8223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1280X45Klongo12,8223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1290X20Kcurto12,92234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1290X36Kmédio12,9223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1290X45Klongo12,9223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1300X20Kcurto132234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1300X36Kmédio13223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1300X45Klongo13223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1310X20Kcurto13,12234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1310X36Kmédio13,1223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1310X45Klongo13,1223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1320X20Kcurto13,22234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1320X36Kmédio13,2223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1320X45Klongo13,2223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1330X20Kcurto13,32234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1330X36Kmédio13,3223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1330X45Klongo13,3223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1340X20Kcurto13,42234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1340X36Kmédio13,4223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1340X45Klongo13,4223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1350X20Kcurto13,52234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1350X36Kmédio13,5223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1350X45Klongo13,5223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1360X20Kcurto13,62234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1360X36Kmédio13,6223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1360X45Klongo13,6223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1370X20Kcurto13,72234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1370X36Kmédio13,7223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1370X45Klongo13,7223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1380X20Kcurto13,82234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1380X36Kmédio13,8223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1380X45Klongo13,8223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1390X20Kcurto13,92234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1390X36Kmédio13,9223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1390X45Klongo13,9223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1400X20Kcurto142234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1400X36Kmédio14223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1400X45Klongo14223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1410X20Kcurto14,12234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1410X36Kmédio14,1223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1410X45Klongo14,1223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1420X20Kcurto14,22234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1420X36Kmédio14,2223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1420X45Klongo14,2223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1430X20Kcurto14,32234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1430X36Kmédio14,3223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1430X45Klongo14,3223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1440X20Kcurto14,42234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1440X36Kmédio14,4223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1440X45Klongo14,4223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1450X20Kcurto14,52234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1450X36Kmédio14,5223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1450X45Klongo14,5223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1460X20Kcurto14,62234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1460X36Kmédio14,6223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1460X45Klongo14,6223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1470X20Kcurto14,72234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1470X36Kmédio14,7223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1470X45Klongo14,7223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1480X20Kcurto14,82234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1480X36Kmédio14,8223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1480X45Klongo14,8223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1490X20Kcurto14,92234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1490X36Kmédio14,9223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1490X45Klongo14,9223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1500X20Kcurto152234-520125,5-70,020,005310,523,52835° 139,32 €
08920-K1500X36Kmédio15223415,5536125,51670,020,005310,523,52835° 175,24 €
08920-K1500X45Klongo15223415,5545125,52570,020,005310,523,52835° 206,77 €
08920-K1550X20Kcurto15,52639-520125,5-70,020,005310,5263135° 150,98 €
08920-K1550X36Kmédio15,5263919536125,51670,020,005310,5263135° 192,30 €
08920-K1550X45Klongo15,5263919545125,52570,020,005310,5263135° 238,96 €
08920-K1600X20Kcurto162639-520125,5-70,020,005310,5263135° 150,98 €
08920-K1600X36Kmédio16263919536125,51670,020,005310,5263135° 192,30 €
08920-K1600X45Klongo16263919545125,52570,020,005310,5263135° 238,96 €
08920-K1650X20Kcurto16,52639-520125,5-70,020,005310,5263135° 150,98 €
08920-K1650X36Kmédio16,5263919536125,51670,020,005310,5263135° 192,30 €
08920-K1650X45Klongo16,5263919545125,52570,020,005310,5263135° 238,96 €
08920-K1700X20Kcurto172639-520125,5-70,020,005310,5263135° 150,98 €
08920-K1700X36Kmédio17263919536125,51670,020,005310,5263135° 192,30 €
08920-K1700X45Klongo17263919545125,52570,020,005310,5263135° 238,96 €
08920-K1750X20Kcurto17,52639-520125,5-70,020,005310,5263135° 150,98 €
08920-K1750X36Kmédio17,5263919536125,51670,020,005310,5263135° 192,30 €
08920-K1750X45Klongo17,5263919545125,52570,020,005310,5263135° 238,96 €
08920-K1800X20Kcurto182639-520125,5-70,020,005310,5263135° 150,98 €
08920-K1800X36Kmédio18263919536125,51670,020,005310,5263135° 192,30 €
08920-K1800X45Klongo18263919545125,52570,020,005310,5263135° 238,96 €
08920-K1850X25Kcurto18,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K1850X45Kmédio18,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K1850X56Klongo18,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K1900X25Kcurto193046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K1900X45Kmédio19304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K1900X56Klongo19304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K1950X25Kcurto19,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K1950X45Kmédio19,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K1950X56Klongo19,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K2000X25Kcurto203046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K2000X45Kmédio20304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K2000X56Klongo20304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K2050X25Kcurto20,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K2050X45Kmédio20,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K2050X56Klongo20,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K2100X25Kcurto213046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K2100X45Kmédio21304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K2100X56Klongo21304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K2150X25Kcurto21,53046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K2150X45Kmédio21,5304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K2150X56Klongo21,5304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K2200X25Kcurto223046-525125,5-70,020,005310,529,53530° 224,50 €
08920-K2200X45Kmédio22304623545125,52070,020,005310,529,53530° 289,14 €
08920-K2200X56Klongo22304623556125,53170,020,005310,529,53530° 350,54 €
08920-K2250X25Kcurto22,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2250X45Kmédio22,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2250X56Klongo22,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2300X25Kcurto233552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2300X45Kmédio23355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2300X56Klongo23355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2350X25Kcurto23,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2350X45Kmédio23,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2350X56Klongo23,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2400X25Kcurto243552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2400X45Kmédio24355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2400X56Klongo24355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2450X25Kcurto24,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2450X45Kmédio24,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2450X56Klongo24,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2500X25Kcurto253552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2500X45Kmédio25355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2500X56Klongo25355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2550X25Kcurto25,53552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2550X45Kmédio25,5355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2550X56Klongo25,5355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2600X25Kcurto263552-625125,5-70,040,008310,532,53730° 254,12 €
08920-K2600X45Kmédio26355227645125,52070,040,008310,532,53730° 333,85 €
08920-K2600X56Klongo26355227656125,53170,040,008310,532,53730° 414,44 €
08920-K2650X30Kcurto26,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2650X56Kmédio26,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2650X67Klongo26,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K2700X30Kcurto274259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2700X56Kmédio27425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2700X67Klongo27425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K2750X30Kcurto27,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2750X56Kmédio27,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2750X67Klongo27,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K2800X30Kcurto284259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2800X56Kmédio28425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2800X67Klongo28425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K2850X30Kcurto28,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2850X56Kmédio28,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2850X67Klongo28,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K2900X30Kcurto294259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2900X56Kmédio29425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2900X67Klongo29425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K2950X30Kcurto29,54259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K2950X56Kmédio29,5425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K2950X67Klongo29,5425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €
08920-K3000X30Kcurto304259-630125,5-70,040,008310,5364130° 305,32 €
08920-K3000X56Kmédio30425931656125,52670,040,008310,5364130° 421,76 €
08920-K3000X67Klongo30425931667125,53770,040,008310,5364130° 513,82 €