Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Aço cementado. Versão: endurecido em 780 ±40 HV 10 e polido. Indicação: Todas as buchas de troca rápida possuem uma inscrição na superfície superior com a dimensão do furo e a tolerância dimensional por ex. 15 F7.
A bucha de troca rápida da forma K é utilizada como bucha de guia de troca rápida. Como contraposição para o pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação espiral juntamente com os parafusos de cabeça chata de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
O fecho em baioneta é protegido através de buchas de fixação de acordo com a norma DIN 173 parte 1, juntamente com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912.

E2 = Distância entre furos com utilização de pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal.

Com diâmetro D1 maior do que 15 mm, os intervalos são de 0,5 mm.
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08920 Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 343 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1

Buchas de troca rápida
DIN 173 parte 1 forma K

mais informações

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

Versão

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 até 4,0curta815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
de 2,3 até 4,0médio8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
de 4,1 até 6,0curta1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
de 4,1 até 6,0médio10186,52,5208384,250,020,00527131765°
de 4,1 até 6,0longa10186,52,52583134,250,020,00527131765°
de 6,1 até 8,0curta1222-312104-60,020,00528,516,52060°
de 6,1 até 8,0médio12228,5320104860,020,00528,516,52060°
de 6,1 até 8,0longa12228,53251041360,020,00528,516,52060°
de 8,1 até 10,0curta1526-316104-60,020,00528,5182250°
de 8,1 até 10,0médio152610,53281041260,020,00528,5182250°
de 8,1 até 10,0longa152610,53361042060,020,00528,5182250°
de 10,1 até 12,0curta1830-316104-60,020,00528,5202450°
de 10,1 até 12,0médio183012,53281041260,020,00528,5202450°
de 10,1 até 12,0longa183012,53361042060,020,00528,5202450°
de 12,1 até 15,0curta2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
de 12,1 até 15,0médio223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
de 12,1 até 15,0longa223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
de 15,5 até 18,0curta2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
de 15,5 até 18,0médio263919536125,51670,020,005310,5263135°
de 15,5 até 18,0longa263919545125,52570,020,005310,5263135°
de 18,5 até 22,0curta3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
de 18,5 até 22,0médio304623545125,52070,020,005310,529,53530°
de 18,5 até 22,0longa304623556125,53170,020,005310,529,53530°
de 22,5 até 26,0curta3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
de 22,5 até 26,0médio355227645125,52070,040,008310,532,53730°
de 22,5 até 26,0longa355227656125,53170,040,008310,532,53730°
de 26,5 até 30,0curta4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
de 26,5 até 30,0médio425931656125,52670,040,008310,5364130°
de 26,5 até 30,0longa425931667125,53770,040,008310,5364130°

Buchas de troca rápida
DIN 173 parte 1 forma L

mais informações

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma L

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

Versão

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 até 4,0curta815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
de 2,3 até 4,0médio815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
de 4,1 até 6,0curta1018-2,51283-4,250,020,005271317-
de 4,1 até 6,0médio1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
de 4,1 até 6,0longa1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
de 6,1 até 8,0curta1222-312104-60,020,00528,516,520-
de 6,1 até 8,0médio1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
de 6,1 até 8,0longa1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
de 8,1 até 10,0curta1526-316104-60,020,00528,51822-
de 8,1 até 10,0médio1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
de 8,1 até 10,0longa1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
de 10,1 até 12,0curta1830-316104-60,020,00528,52024-
de 10,1 até 12,0médio1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
de 10,1 até 12,0longa1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
de 12,1 até 15,0curta2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
de 12,1 até 15,0médio2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
de 12,1 até 15,0longa2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
de 15,5 até 18,0curta2639-520125,5-70,020,005310,52631-
de 15,5 até 18,0médio2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
de 15,5 até 18,0longa2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
de 18,5 até 22,0curta3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
de 18,5 até 22,0médio3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
de 18,5 até 22,0longa3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
de 22,5 até 26,0curta3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
de 22,5 até 26,0médio3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
de 22,5 até 26,0longa3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
de 26,5 até 30,0curta4259-630125,5-70,040,008310,53641-
de 26,5 até 30,0médio4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
de 26,5 até 30,0longa4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-

Indicação(ões) sobre este artigo

Buchas de troca rápida DIN 173 Parte 1


A bucha de troca rápida DIN 173 possibilita de forma rápida e simplificada a troca fácil de diferentes diâmetros de perfuração. Com isso, você poderá dedicar o seu tempo para os verdadeiros trabalhos de precisão e não somente para a troca de suas ferramentas. O dispositivo prático de encaixe DIN 173 faz com que a forma K se torne uma bucha de troca rápida, usada em ferramentas de corte com corte à direita.


Nossas buchas de troca rápida são temperadas e retificadas a 780 ±40 HV 10 e possuem inscrição na área do colar superior com a designação da dimensão do furo e da tolerância.


Especialmente prático: Juntamente com buchas de aperto DIN 173, parafusos com cabeça cilindrica DIN 912 e parafusos de cabeça chata DIN 173, a bucha de troca rápida atingirá um resultado seguro e limpo. O travamento do fecho baioneta é garantido através da bucha de fixação DIN 173 parte 1 em combinação com parafusos cilindricos DIN 912.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83