Buchas de guia para furação

Buchas de guia para furação possibilitam uma furação rápida das peças de trabalho, sem a necessidade de repetir a pré-medição e pré-marcação dos pontos de furação. Estes elementos práticos de apoio. que levam a broca diretamente ao dispositivo de furação, garantem um resultado sob medida e fazem com que a broca não se descentralize.

Ao contrário de uma furação sem dispositivo, que é conduzida manualmente, o processo de furação por meio de buchas de guia é facilitado significantemente, alcançando assim um resultado muito mais claro e preciso, através da especificação de um ângulo de penetração fixo. Este é um dos motivos, pelo qual essas buchas são muito utilizadas nos setores de engenharia mecânica, na construção de veículos e outros setores industriais.

Buchas de guia para furação: a ferramenta de precisão bem de acordo com suas especificações

Na norelem você adquire buchas-guia de furação para as mais diferentes exigências. Tanto na versão cilíndrica, prensada com cabeça, como na versão de troca rápida ou de fixação, através de medidas adequadas e da diversidade de design, você obtém uma configuração exata, de acordo com os requisitos desejados. Além disso, dependendo da versão, as buchas de guia preenchem as normas convencionais (DIN 172, DIN 173, DIN 179 e ISO 4247), podendo ser obtidas nas formas A (furo em uma das extremidades arredondado) e B (furo em ambas as extremidades arredondado).
Todas as buchas-guia de furação são compostas de aço cementado especial, portanto, atendem os mais altos requisitos de qualidade, além de apresentar uma longa vida útil e resistência à corrosão.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83