|
|
07798-02Cintas têxteis para elevação de carga |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliéster.Versão:Duas camadas. Olhais nas extremidades reforçados dos dois lados, adelgaçados na metade da largura da cinta.Indicação:As cintas têxteis estão de acordo com a norma DIN EN 1492-2. Elas são compostas por uma cinta de poliéster altamente resistente. A superfície é impregnada adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada) são tecidas ou impressas de forma permanente na cinta. A etiqueta de segurança com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa na cinta.
A cor da cinta têxtil corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As cintas têxteis apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1 Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As cintas têxteis possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
A capacidade de carga indicada é válida para içamento vertical reto. Numa suspensão em forma de U (basket), a capacidade de carga é duplicada. Faixa de temperatura:-40 °C até +100 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | L1 | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07798-02-0100010 | violeta | 50 | 1 m | 1000 | | | 11,51 € | | 07798-02-0100020 | violeta | 50 | 2 m | 1000 | | | 15,33 € | | 07798-02-0100030 | violeta | 50 | 3 m | 1000 | | | 19,70 € | | 07798-02-0100040 | violeta | 50 | 4 m | 1000 | | | 22,47 € | | 07798-02-0100050 | violeta | 50 | 5 m | 1000 | | | 27,23 € | | 07798-02-0200010 | verde | 60 | 1 m | 2000 | | | 16,84 € | | 07798-02-0200020 | verde | 60 | 2 m | 2000 | | | 24,62 € | | 07798-02-0200030 | verde | 60 | 3 m | 2000 | | | 32,10 € | | 07798-02-0200040 | verde | 60 | 4 m | 2000 | | | 41,16 € | | 07798-02-0200050 | verde | 60 | 5 m | 2000 | | | 48,50 € | | 07798-02-0300010 | amarelo | 90 | 1 m | 3000 | | | 23,46 € | | 07798-02-0300020 | amarelo | 90 | 2 m | 3000 | | | 36,11 € | | 07798-02-0300030 | amarelo | 90 | 3 m | 3000 | | | 47,67 € | | 07798-02-0300040 | amarelo | 90 | 4 m | 3000 | | | 61,35 € | | 07798-02-0300050 | amarelo | 90 | 5 m | 3000 | | | 75,04 € | | 07798-02-0400010 | amarelo | 120 | 1 m | 4000 | | | 31,89 € | | 07798-02-0400020 | cinza | 120 | 2 m | 4000 | | | 51,31 € | | 07798-02-0400030 | cinza | 120 | 3 m | 4000 | | | 67,07 € | | 07798-02-0400040 | cinza | 120 | 4 m | 4000 | | | 84,66 € | | 07798-02-0400050 | cinza | 120 | 5 m | 4000 | | | 102,25 € | | 07798-02-0500010 | vermelho | 150 | 1 m | 5000 | | | 40,86 € | | 07798-02-0500020 | vermelho | 150 | 2 m | 5000 | | | 62,85 € | | 07798-02-0500030 | vermelho | 150 | 3 m | 5000 | | | 87,92 € | | 07798-02-0500040 | vermelho | 150 | 4 m | 5000 | | | 111,45 € | | 07798-02-0500050 | vermelho | 150 | 5 m | 5000 | | | 135,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|