|
|
07820Elementos de engate de aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As fixações de encaixe são usadas para conectar dois componentes um com o outro por fechamento de forma em qualquer posição angular. As fixações de encaixe dentadas internamente (formato A–D) são combináveis com as fixações de encaixe dentadas externamente (forma E–H) de acordo com a aplicação desejada, dependendo da aplicação e das opções de montagem. A mola de pressão suporta uma rápida alteração de posição para uma nova posição angular. Material:Elemento de engate em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Parafusos de cabeça cilíndrica em aço ou aço inoxidável A 2. Versão:Elemento de engate em aço brunido ou aço inoxidável sem tratamento. Mola com superfície sem tratamento. Parafusos de aço com classe de resistência 8.8, apretejado ou em aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:Para os elementos de encaixe com dentes internos das formas A e B, estão incluídos no fornecimento dois parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno M3x8 ou M5x10. Para os elementos de encaixe com dentes externos (formulário E-H), está incluída no fornecimento uma mola de pressão em aço inoxidável. Indicação:Para a fixação de elementos de encaixe da forma A ou B, devem ser utilizados parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a DIN 7984, cabeça baixa.Funções:Os elementos de engate são utilizados para a regulação rotativa dos componentes. As possibilidades de fixação podem ser combinadas com base na aplicação.Acessórios:Parafusos cilíndricos DIN 912/DIN EN ISO 4762 Parafuso cilíndrico DIN 6912Indicação de desenho:Forma A: Furo roscado central, com dentes internos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa, dois furos de ajuste Forma B: Furo passante central, com dentes internos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa, dois furos de ajuste Forma C: Furo roscado central, com dentes internos, dois furos roscados para fixação, dois furos de ajuste Forma D: Furo passante central, com dentes internos, dois furos roscados para fixação, dois furos de ajuste Forma E: Furo roscado central, com dentes externos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica, dois furos de ajuste Forma F: Furo passante central, com dentes externos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica, dois furos de ajuste Forma G: Furo roscado central, com dentes externos, dois furos roscados, dois furos de ajuste Forma H: Furo passante central, com dentes externos, dois furos roscados, dois furos de ajuste
1) desengatado 2) engatado DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B2 | B3 | Ø do furo D1 | D2 | D3= Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 | D4 | H | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07820-22338 | B | aço | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-23346 | B | aço | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 0,00 € | | 07820-122338 | B | aço inoxidável | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-123346 | B | aço inoxidável | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 0,00 € | |
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B2 | B3 | Ø do furo D1 | D2 | D3 | D4 | H | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07820-42338 | D | aço | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-43346 | D | aço | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 0,00 € | | 07820-142338 | D | aço inoxidável | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-143346 | D | aço inoxidável | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 0,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07820-52338 | E | aço | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-53346 | E | aço | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 0,00 € | | 07820-152338 | E | aço inoxidável | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-153346 | E | aço inoxidável | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 0,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B2 | B3 | Ø do furo D1 | D2 | D3 | D4 | H | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07820-62338 | F | aço | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-63346 | F | aço | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 0,00 € | | 07820-162338 | F | aço inoxidável | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-163346 | F | aço inoxidável | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 0,00 € | |
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B2 | B3 | Ø do furo D1 | D2 | D3 | D4 | H | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07820-83346 | H | aço | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 |  | | 0,00 € | | 07820-183346 | H | aço inoxidável | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 |  | | 0,00 € | | 07820-182338 | H | aço inoxidável | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 0,00 € | | 07820-82338 | H | aço | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|