norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503.Versão:Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação:As porcas ranhuradas são usadas principalmente para fixar rolamentos sobre um eixo.
Além disso, elas podem ser usadas para fixar engrenagens, polias para correias
dentadas e outros componentes da máquina.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07590-05 Porcas ranhuradas de aço DIN 70852 213 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas de aço DIN 70852

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
D1

D2D3HB=Largura de ranhuraTCADAces.PreçoEncomendar
07590-05-010superfície sem tratamentoM10x1201654,51,8 0,00 €
07590-05-012superfície sem tratamentoM12x1,5221864,51,8 0,00 €
07590-05-014superfície sem tratamentoM14x1,5242064,51,8 0,00 €
07590-05-016superfície sem tratamentoM16x1,5282365,52,3 0,00 €
07590-05-018superfície sem tratamentoM18x1,5302565,52,3 0,00 €
07590-05-020superfície sem tratamentoM20x1,5322765,52,3 0,00 €
07590-05-022superfície sem tratamentoM22x1,5363076,52,8 0,00 €
07590-05-024superfície sem tratamentoM24x1,5383276,52,8 0,00 €
07590-05-026superfície sem tratamentoM26x1,5403476,52,8 0,00 €
07590-05-028superfície sem tratamentoM28x1,5423676,52,8 0,00 €
07590-05-030superfície sem tratamentoM30x1,5443876,52,8 0,00 €
07590-05-032superfície sem tratamentoM32x1,54841873,3 0,00 €
07590-05-035superfície sem tratamentoM35x1,55043873,3 0,00 €
07590-05-038superfície sem tratamentoM38x1,55447873,3 0,00 €
07590-05-040superfície sem tratamentoM40x1,55649873,3 0,00 €
07590-05-042superfície sem tratamentoM42x1,56052883,3 0,00 €
07590-05-045superfície sem tratamentoM45x1,56254883,3 0,00 €
07590-05-048superfície sem tratamentoM48x1,56557883,3 0,00 €
07590-05-050superfície sem tratamentoM50x1,56860883,3 0,00 €
07590-05-052superfície sem tratamentoM52X1,57062883,3 0,00 €
07590-05-055superfície sem tratamentoM55X1,57567883,3 0,00 €
07590-05-060superfície sem tratamentoM60x1,580719114,3 0,00 €
07590-05-065superfície sem tratamentoM65X1,585769114,3 0,00 €
07590-05-070superfície sem tratamentoM70X1,590819114,3 0,00 €
07590-05-075superfície sem tratamentoM75X1,5958610114,3 0,00 €
07590-05-080superfície sem tratamentoM80X1,51009110114,3 0,00 €
07590-05-10zincadaM10x1201654,51,8 0,00 €
07590-05-12zincadaM12x1,5221864,51,8 0,00 €
07590-05-14zincadaM14x1,5242064,51,8 0,00 €
07590-05-16zincadaM16x1,5282365,52,3 0,00 €
07590-05-18zincadaM18x1,5302565,52,3 0,00 €
07590-05-20zincadaM20x1,5322765,52,3 0,00 €
07590-05-22zincadaM22x1,5363076,52,8 0,00 €
07590-05-24zincadaM24x1,5383276,52,8 0,00 €
07590-05-26zincadaM26x1,5403476,52,8 0,00 €
07590-05-28zincadaM28x1,5423676,52,8 0,00 €
07590-05-30zincadaM30x1,5443876,52,8 0,00 €
07590-05-32zincadaM32x1,54841873,3 0,00 €
07590-05-35zincadaM35x1,55043873,3 0,00 €
07590-05-38zincadaM38x1,55447873,3 0,00 €
07590-05-40zincadaM40x1,55649873,3 0,00 €
07590-05-42zincadaM42x1,56052883,3 0,00 €
07590-05-45zincadaM45x1,56254883,3 0,00 €
07590-05-48zincadaM48x1,56557883,3 0,00 €
07590-05-50zincadaM50x1,56860883,3 0,00 €
07590-05-52zincadaM52X1,57062883,3 0,00 €
07590-05-55zincadaM55X1,57567883,3 0,00 €
07590-05-60zincadaM60x1,580719114,3 0,00 €
07590-05-65zincadaM65X1,585769114,3 0,00 €
07590-05-70zincadaM70X1,590819114,3 0,00 €
07590-05-75zincadaM75X1,5958610114,3 0,00 €
07590-05-80zincadaM80X1,51009110114,3 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83