|
|
07590-03Arruelas de segurança de aço DIN 462 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Arruelas de segurança DIN 462 servem para o bloqueio de porcas ranhuradas DIN 1804. Para aplicá-las, é necessário que haja uma ranhura de engate na rosca do pino.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | E | F | H | S | Adequado para | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07590-03-010 | 10 | 25 | 4 | 7,4 | 3 | 0,8 | 07590–110/07590–210 | | | 1,05 € | | 07590-03-014 | 14 | 30 | 5 | 11,4 | 3 | 0,8 | 07590–112/07590–212 | | | 0,84 € | | 07590-03-016 | 16 | 32 | 5 | 13,5 | 3 | 1 | 07590–114/07590–214 | | | 1,04 € | | 07590-03-018 | 18 | 34 | 6 | 15,4 | 4 | 1 | 07590–116/07590–216 | | | 1,08 € | | 07590-03-020 | 20 | 36 | 6 | 17,5 | 4 | 1 | 07590–118/07590–218 | | | 0,90 € | | 07590-03-022 | 22 | 40 | 6 | 19,5 | 4 | 1 | 07590–120/07590–220 | | | 1,28 € | | 07590-03-024 | 24 | 42 | 6 | 21,6 | 4 | 1 | 07590–122/07590–222 | | | 1,10 € | | 07590-03-028 | 28 | 50 | 7 | 25,5 | 5 | 1 | 07590–124/07590–224 | | | 1,47 € | | 07590-03-030 | 30 | 50 | 7 | 27,5 | 5 | 1,2 | 07590–126/07590–226 | | | 1,41 € | | 07590-03-032 | 32 | 52 | 7 | 29,6 | 5 | 1,2 | 07590–128/07590–228 | | | 1,79 € | | 07590-03-035 | 35 | 55 | 7 | 32,6 | 5 | 1,2 | 07590–130/07590–230 | | | 1,79 € | | 07590-03-038 | 38 | 58 | 8 | 36,3 | 5 | 1,2 | 07590–132/07590–232 | | | 1,86 € | | 07590-03-040 | 40 | 62 | 8 | 37,3 | 5 | 1,2 | 07590–135/07590–235 | | | 1,98 € | | 07590-03-042 | 42 | 62 | 8 | 39,3 | 5 | 1,2 | 07590–138/07590–238 | | | 2,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|