norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável A2.
Versão:Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação:Chapas de segurança DIN 5406 servem para o bloqueio de porcas ranhuradas DIN 981. Para aplicar as chapas de proteção, é necessário que haja uma ranhura de engate na rosca do pino.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07590-02 Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406 189 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
BD

D1

D2EFSAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
07590-02-0010açosuperfície sem tratamento3102113,538,5107590-01-0010 0,00 €
07590-02-0012açosuperfície sem tratamento3122517310,5107590-01-0012 0,00 €
07590-02-0015açosuperfície sem tratamento4152821413,5107590-01-0015 0,00 €
07590-02-0017açosuperfície sem tratamento4173224415,5107590-01-0017 0,00 €
07590-02-0020açosuperfície sem tratamento4203626418,5107590-01-0020 0,00 €
07590-02-0025açosuperfície sem tratamento52542325231,2507590-01-0025 0,00 €
07590-02-0030açosuperfície sem tratamento5304938527,51,2507590-01-0030 0,00 €
07590-02-0035açosuperfície sem tratamento5355744632,51,2507590-01-0035 0,00 €
07590-02-0040açosuperfície sem tratamento6406250637,51,2507590-01-0040 0,00 €
07590-02-0045açosuperfície sem tratamento6456956642,51,2507590-01-0045 0,00 €
07590-02-0050açosuperfície sem tratamento6507461647,51,2507590-01-0050 0,00 €
07590-02-0055açosuperfície sem tratamento7558167852,51,507590-01-0055 0,00 €
07590-02-0060açosuperfície sem tratamento7608673857,51,507590-01-0060 0,00 €
07590-02-0065açosuperfície sem tratamento7659279862,51,507590-01-0065 0,00 €
07590-02-0070açosuperfície sem tratamento8709885866,51,507590-01-0070 0,00 €
07590-02-0075açosuperfície sem tratamento87510490871,51,507590-01-0075 0,00 €
07590-02-0080açosuperfície sem tratamento880112951076,51,807590-01-0080 0,00 €
07590-02-0085açosuperfície sem tratamento8851191021081,81,807590-01-0085 0,00 €
07590-02-0090açosuperfície sem tratamento10901261081086,51,807590-01-0090 0,00 €
07590-02-0095açosuperfície sem tratamento10951331131091,51,807590-01-0095 0,00 €
07590-02-0100açosuperfície sem tratamento101001421201296,51,807590-01-0100 0,00 €
07590-02-1010açozincada3102113,538,5107590-01-010 0,00 €
07590-02-1012açozincada3122517310,5107590-01-012 0,00 €
07590-02-1015açozincada4152821413,5107590-01-015 0,00 €
07590-02-1017açozincada4173224415,5107590-01-017 0,00 €
07590-02-1020açozincada4203626418,5107590-01-020 0,00 €
07590-02-1025açozincada52542325231,2507590-01-025 0,00 €
07590-02-1030açozincada5304938527,51,2507590-01-030 0,00 €
07590-02-1035açozincada5355744632,51,2507590-01-035 0,00 €
07590-02-1040açozincada6406250637,51,2507590-01-040 0,00 €
07590-02-1045açozincada6456956642,51,2507590-01-045 0,00 €
07590-02-1050açozincada6507461647,51,2507590-01-050 0,00 €
07590-02-1055açozincada7558167852,51,507590-01-055 0,00 €
07590-02-1060açozincada7608673857,51,507590-01-060 0,00 €
07590-02-1065açozincada7659279862,51,507590-01-065 0,00 €
07590-02-1070açozincada8709885866,51,507590-01-070 0,00 €
07590-02-1075açozincada87510490871,51,507590-01-075 0,00 €
07590-02-1080açozincada880112951076,51,807590-01-080 0,00 €
07590-02-1085açozincada8851191021081,81,807590-01-085 0,00 €
07590-02-1090açozincada10901261081086,51,807590-01-090 0,00 €
07590-02-1095açozincada10951331131091,51,807590-01-095 0,00 €
07590-02-1100açozincada101001421201296,51,807590-01-100 0,00 €
07590-02-2010aço inoxidável A2superfície sem tratamento3102113,538,5107590-01-1010 0,00 €
07590-02-2012aço inoxidável A2superfície sem tratamento3122517310,5107590-01-1012 0,00 €
07590-02-2015aço inoxidável A2superfície sem tratamento4152821413,5107590-01-1015 0,00 €
07590-02-2017aço inoxidável A2superfície sem tratamento4173224415,5107590-01-1017 0,00 €
07590-02-2020aço inoxidável A2superfície sem tratamento4203626418,5107590-01-1020 0,00 €
07590-02-2025aço inoxidável A2superfície sem tratamento52542325231,2507590-01-1025 0,00 €
07590-02-2030aço inoxidável A2superfície sem tratamento5304938527,51,2507590-01-1030 0,00 €
07590-02-2035aço inoxidável A2superfície sem tratamento6355744532,51,2507590-01-1035 0,00 €
07590-02-2040aço inoxidável A2superfície sem tratamento6406250637,51,2507590-01-1040 0,00 €
07590-02-2045aço inoxidável A2superfície sem tratamento6456956642,51,2507590-01-1045 0,00 €
07590-02-2050aço inoxidável A2superfície sem tratamento6507461647,51,2507590-01-1050 0,00 €
07590-02-2055aço inoxidável A2superfície sem tratamento7558167852,51,507590-01-1055 0,00 €
07590-02-2060aço inoxidável A2superfície sem tratamento7608673857,51,507590-01-1060 0,00 €
07590-02-2065aço inoxidável A2superfície sem tratamento7659279862,51,507590-01-1065 0,00 €
07590-02-2070aço inoxidável A2superfície sem tratamento8709885866,51,507590-01-1070 0,00 €
07590-02-2075aço inoxidável A2superfície sem tratamento87510490871,51,507590-01-1075 0,00 €
07590-02-2080aço inoxidável A2superfície sem tratamento880112951076,51,807590-01-1080 0,00 €
07590-02-2085aço inoxidável A2superfície sem tratamento8851191021081,81,807590-01-1085 0,00 €
07590-02-2090aço inoxidável A2superfície sem tratamento10901261081086,51,807590-01-1090 0,00 €
07590-02-2095aço inoxidável A2superfície sem tratamento10951331131091,51,807590-01-1095 0,00 €
07590-02-2100aço inoxidável A2superfície sem tratamento101001421201296,51,807590-01-1100 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83