norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável A2.
Versão:Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação:As porcas ranhuradas são usadas principalmente para fixar rolamentos sobre um eixo.
Além disso, elas podem ser usadas para fixar engrenagens, polias para correias
dentadas e outros componentes da máquina.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07590-01 Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável 202 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
D1

D2D3HB=Largura de ranhuraTCADAces.PreçoEncomendar
07590-01-0010açosuperfície sem tratamentoM10x0,751813,5432 0,00 €
07590-01-0012açosuperfície sem tratamentoM12x12217432 0,00 €
07590-01-0015açosuperfície sem tratamentoM15X12521542 0,00 €
07590-01-0017açosuperfície sem tratamentoM17x12824542 0,00 €
07590-01-0020açosuperfície sem tratamentoM20X13226642 0,00 €
07590-01-0025açosuperfície sem tratamentoM25X1,53832752 0,00 €
07590-01-0030açosuperfície sem tratamentoM30x1,54538752 0,00 €
07590-01-0035açosuperfície sem tratamentoM35x1,55244852 0,00 €
07590-01-0040açosuperfície sem tratamentoM40x1,55850962,5 0,00 €
07590-01-0045açosuperfície sem tratamentoM45x1,565561062,5 0,00 €
07590-01-0050açosuperfície sem tratamentoM50x1,570611162,5 0,00 €
07590-01-0055açosuperfície sem tratamentoM55x275671173 0,00 €
07590-01-0060açosuperfície sem tratamentoM60x280731173 0,00 €
07590-01-0065açosuperfície sem tratamentoM65x285791273 0,00 €
07590-01-0070açosuperfície sem tratamentoM70x292851283,5 0,00 €
07590-01-0075açosuperfície sem tratamentoM75x298901383,5 0,00 €
07590-01-0080açosuperfície sem tratamentoM80x2105951583,5 0,00 €
07590-01-0085açosuperfície sem tratamentoM85x21101021583,5 0,00 €
07590-01-0090açosuperfície sem tratamentoM90x212010816104 0,00 €
07590-01-0095açosuperfície sem tratamentoM95x212511017104 0,00 €
07590-01-0100açosuperfície sem tratamentoM100x213012018104 0,00 €
07590-01-010açozincadaM10x0,751813,5432 0,00 €
07590-01-012açozincadaM12x12217432 0,00 €
07590-01-015açozincadaM15X12521542 0,00 €
07590-01-017açozincadaM17x12824542 0,00 €
07590-01-020açozincadaM20X13226642 0,00 €
07590-01-025açozincadaM25X1,53832752 0,00 €
07590-01-030açozincadaM30x1,54538752 0,00 €
07590-01-035açozincadaM35x1,55244852 0,00 €
07590-01-040açozincadaM40x1,55850962,5 0,00 €
07590-01-045açozincadaM45x1,565561062,5 0,00 €
07590-01-050açozincadaM50x1,570611162,5 0,00 €
07590-01-055açozincadaM55x275671173 0,00 €
07590-01-060açozincadaM60x280731173 0,00 €
07590-01-065açozincadaM65x285791273 0,00 €
07590-01-070açozincadaM70x292851283,5 0,00 €
07590-01-075açozincadaM75x298901383,5 0,00 €
07590-01-080açozincadaM80x2105951583,5 0,00 €
07590-01-085açozincadaM85x21101021583,5 0,00 €
07590-01-090açozincadaM90x212010816104 0,00 €
07590-01-095açozincadaM95x212511017104 0,00 €
07590-01-100açozincadaM100x213012018104 0,00 €
07590-01-1010aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM10x0,751813,5432 0,00 €
07590-01-1012aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM12x12217432 0,00 €
07590-01-1015aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM15X12521542 0,00 €
07590-01-1017aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM17x12824542 0,00 €
07590-01-1020aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM20X13226642 0,00 €
07590-01-1025aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM25X1,53832752 0,00 €
07590-01-1030aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM30x1,54538752 0,00 €
07590-01-1035aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM35x1,55244852 0,00 €
07590-01-1040aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM40x1,55850962,5 0,00 €
07590-01-1045aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM45x1,565561062,5 0,00 €
07590-01-1050aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM50x1,570611162,5 0,00 €
07590-01-1055aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM55x275671173 0,00 €
07590-01-1060aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM60x280731173 0,00 €
07590-01-1065aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM65x285791273 0,00 €
07590-01-1070aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM70x292851283,5 0,00 €
07590-01-1075aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM75x298901383,5 0,00 €
07590-01-1080aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM80x2105951583,5 0,00 €
07590-01-1085aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM85x21101021583,5 0,00 €
07590-01-1090aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM90x212010816104 0,00 €
07590-01-1095aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM95x212511017104 0,00 €
07590-01-1100aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM100x213012018104 0,00 €
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83