norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.Versão:branco.Indicação:As arruelas amortecem as vibrações, além de protegerem as uniões aparafusadas, durante a pré-montagem, entre outros.
Além disso, as arruelas protegem a superfície contra danos.
Somente adequado para buchas com alívio, por exemplo, em parafusos olhais.
Aplicação:Pressione ou gire as arruelas sobre a rosca.Atenção:Ao usar as arruelas com parafusos olhais, as forças indicadas dos parafusos olhais não podem ser garantidas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07306 Arruelas em plástico sem risco de perda 254 kB

Desenhos

Arruelas em plástico sem risco de perda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2GHCADAces.PreçoEncomendar
07306-054,310M50,5 0,00 €
07306-065,112M60,5 0,00 €
07306-086,214M80,5 0,00 €
07306-108,420M101 0,00 €
07306-129,820M121 0,00 €
07306-1613,528M161 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83