|
|
07301Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O anel de vedação de termoplástico no modelo Hygienic DESIGN foi desenvolvido especialmente para o uso em combinação com o parafuso sextavado 07170-11 ou a porca sextavada 07280-11. Demos grande importância à otimização da geometria para procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade de Ra ≤ 0,8 µm. Os anéis de vedação são fabricados de um granulado plástico em conformidade com regulamentos EU10/2011 e FDA.Material:Termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.Versão:RAL5002 - azul marinho (POM).Indicação:Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Material compatível com gênero alimentício. Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.Sob consulta:Versões especiais.Atenção:A adequação da união roscada modelo "Hygienic Design" para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).Acessórios:Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação 07170-11. Porcas sextavadas de aço inoxidável com anel de vedação 07280-11.Versão da rosca:M4 - M16.FornecimentoAnel de vedação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | H | G=G= Rosca/ para rosca | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07301-104 | 6 | 10 | 11,25 | 2 | M4 | | | 1,08 € | | 07301-105 | 8 | 12 | 13,25 | 2 | M5 | | | 1,08 € | | 07301-106 | 9 | 14 | 15,74 | 2,5 | M6 | | | 1,08 € | | 07301-108 | 13 | 18 | 19,74 | 2,5 | M8 | | | 1,17 € | | 07301-110 | 17 | 22 | 23,74 | 2,5 | M10 | | | 1,30 € | | 07301-112 | 20 | 26 | 28,25 | 3 | M12 | | | 1,68 € | | 07301-116 | 29 | 35 | 37,25 | 3 | M16 | | | 1,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|