|
|
07280-11Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O sistema de aparafusamento Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação pré-montado torna a aplicação rápida e fácil, complementando o conjunto.Material:Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.Versão:Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido. Anel de vedação: RAL5002 - azul marinho (POM).Indicação:A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm. Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Anel de vedação pré-montado e substituível. Materiais compatíveis com gêneros alimentícios. Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.Sob consulta:Versões especiais.Atenção:A adequação da união roscada modelo "Hygienic Design" para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).Acessórios:Anéis de vedação 07301. Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação 07170-11.Versão da rosca:M4 - M16.FornecimentoPorca sextavada incl. anel de vedação.Indicação de desenho:1) Porca sextavada 2) Anel de vedação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | K | L1 | R | SW | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07280-11-1104 | polido | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 4,19 € | | 07280-11-1105 | polido | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 4,72 € | | 07280-11-1106 | polido | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 4,96 € | | 07280-11-1108 | polido | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 6,87 € | | 07280-11-1110 | polido | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 8,18 € | | 07280-11-1112 | polido | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 15,34 € | | 07280-11-1116 | polido | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 23,76 € | | 07280-11-2104 | não polido | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 3,57 € | | 07280-11-2105 | não polido | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 4,03 € | | 07280-11-2106 | não polido | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 4,21 € | | 07280-11-2108 | não polido | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 5,84 € | | 07280-11-2110 | não polido | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 6,93 € | | 07280-11-2112 | não polido | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 13,05 € | | 07280-11-2116 | não polido | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 20,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|