norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça polida.Indicação:A superfície da porca calota é polida e o design otimizado, especialmente para uso na área de higiene. Assim, a cabeça da porca foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. A altura total baixa serve para minimizar possíveis contornos de interferência. Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira à superfície.Sob consulta:Rosca polegada, variações de altura.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07280-04 Porca calota compacta no modelo Hygienic DESIGN 159 kB
 Torques 07280-04 67,2 kB

Desenhos

Porca calota compacta no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1BCHR1SWTWCADAces.PreçoEncomendar
07280-04-03aço inoxidável A4M36,80,250,54,958,85,5320 0,00 €
07280-04-04aço inoxidável A4M490,30,86,5107430 0,00 €
07280-04-05aço inoxidável A4M5100,517168430 0,00 €
07280-04-06aço inoxidável A4M6120,8191610630 0,00 €
07280-04-08aço inoxidável A4M8160,81,6122013830 0,00 €
07280-04-10aço inoxidável A4M1020121432161030 0,00 €
07280-04-12aço inoxidável A4M122412,51635191130 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83