|
|
07280-02Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 6, com superfície sem tratamento ou eletrogalvanizada. Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.Indicação:As porcas calotas são usadas principalmente para uniões roscadas decorativas. A porca calota fecha e protege a extremidade roscada aberta. Elas também protegem bordas afiadas em máquinas, instalações, equipamentos de fitness e em qualquer local no qual pessoas ou objetos possam ser feridos ou danificados pela extremidade roscada aberta.
Dados técnicos:A partir de D = M10, as porcas calotas têm uma saída de rosca com rebaixo com forma D de acordo com a norma DIN 76-1.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | T mín. | H | SW | E | R | W | X | G | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07280-02-104 | aço | superfície sem tratamento | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,38 € | | 07280-02-105 | aço | superfície sem tratamento | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,39 € | | 07280-02-106 | aço | superfície sem tratamento | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,41 € | | 07280-02-108 | aço | superfície sem tratamento | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,62 € | | 07280-02-110 | aço | superfície sem tratamento | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,15 € | | 07280-02-112 | aço | superfície sem tratamento | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 1,97 € | | 07280-02-116 | aço | superfície sem tratamento | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,04 € | | 07280-02-120 | aço | superfície sem tratamento | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 9,27 € | | 07280-02-124 | aço | superfície sem tratamento | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 17,23 € | | 07280-02-130 | aço | superfície sem tratamento | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 23,38 € | | 07280-02-204 | aço | zincada | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,43 € | | 07280-02-205 | aço | zincada | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,44 € | | 07280-02-206 | aço | zincada | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,45 € | | 07280-02-208 | aço | zincada | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,69 € | | 07280-02-210 | aço | zincada | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,28 € | | 07280-02-212 | aço | zincada | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,17 € | | 07280-02-216 | aço | zincada | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,45 € | | 07280-02-220 | aço | zincada | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 10,20 € | | 07280-02-224 | aço | zincada | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 18,95 € | | 07280-02-230 | aço | zincada | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 25,71 € | | 07280-02-304 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,43 € | | 07280-02-305 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,44 € | | 07280-02-306 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,45 € | | 07280-02-308 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,69 € | | 07280-02-310 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,28 € | | 07280-02-312 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,17 € | | 07280-02-316 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,45 € | | 07280-02-320 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 10,20 € | | 07280-02-324 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 18,95 € | | 07280-02-330 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 43,71 € | | 07280-02-404 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,49 € | | 07280-02-405 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,53 € | | 07280-02-406 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,54 € | | 07280-02-408 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,82 € | | 07280-02-410 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,52 € | | 07280-02-412 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,61 € | | 07280-02-416 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 5,35 € | | 07280-02-420 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 12,25 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|