|
|
07280-01Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 6, com superfície sem tratamento ou eletrogalvanizada. Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.Indicação:As porcas calotas são usadas principalmente para uniões roscadas decorativas. A porca calota fecha e protege a extremidade roscada aberta. Elas também protegem bordas afiadas em máquinas, instalações, equipamentos de fitness e em qualquer local no qual pessoas ou objetos possam ser feridos ou danificados pela extremidade roscada aberta.
Dados técnicos:De acordo com a norma DIN 1587:2021-10, a seleção da versão,com saída da rosca ou saída de rosca com rebaixo, independentemente do tamanho da rosca, fica a critério do fabricante.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | T mín. | H | M | SW | E | R | W | X | G | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07280-01-104 | aço | superfície sem tratamento | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 0,20 € | | 07280-01-105 | aço | superfície sem tratamento | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 0,20 € | | 07280-01-106 | aço | superfície sem tratamento | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 0,31 € | | 07280-01-108 | aço | superfície sem tratamento | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 0,47 € | | 07280-01-110 | aço | superfície sem tratamento | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 1,07 € | | 07280-01-112 | aço | superfície sem tratamento | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 1,56 € | | 07280-01-114 | aço | superfície sem tratamento | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 2,85 € | | 07280-01-116 | aço | superfície sem tratamento | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 3,06 € | | 07280-01-120 | aço | superfície sem tratamento | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 3,46 € | | 07280-01-124 | aço | superfície sem tratamento | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 5,37 € | | 07280-01-204 | aço | zincada | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 0,23 € | | 07280-01-205 | aço | zincada | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 0,23 € | | 07280-01-206 | aço | zincada | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 0,33 € | | 07280-01-208 | aço | zincada | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 0,53 € | | 07280-01-210 | aço | zincada | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 1,17 € | | 07280-01-212 | aço | zincada | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 1,71 € | | 07280-01-214 | aço | zincada | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 3,15 € | | 07280-01-216 | aço | zincada | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 3,37 € | | 07280-01-220 | aço | zincada | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 3,81 € | | 07280-01-224 | aço | zincada | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 5,90 € | | 07280-01-230 | aço | zincada | M30 | 44 | 39 | 50 | 24 | 46 | 50,9 | 22 | 7 | - | 12,7 | | | 28,42 € | | 07280-01-304 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 0,23 € | | 07280-01-305 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 0,23 € | | 07280-01-306 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 0,33 € | | 07280-01-308 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 0,53 € | | 07280-01-310 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 1,17 € | | 07280-01-312 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 1,71 € | | 07280-01-314 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 3,15 € | | 07280-01-316 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 3,37 € | | 07280-01-320 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 4,17 € | | 07280-01-324 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 6,50 € | | 07280-01-330 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M30 | 44 | 39 | 50 | 24 | 46 | 50,9 | 22 | 7 | - | 12,7 | | | 31,26 € | | 07280-01-404 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 0,35 € | | 07280-01-405 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 0,35 € | | 07280-01-406 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 0,49 € | | 07280-01-408 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 0,79 € | | 07280-01-410 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 1,77 € | | 07280-01-412 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 2,58 € | | 07280-01-414 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 4,74 € | | 07280-01-416 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 5,05 € | | 07280-01-420 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 6,29 € | | 07280-01-424 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 9,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|