norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:Elemento de conexão ideal para fixação de chapas de revestimento, coberturas de vidro plexi, etc. A superfície de suporte do colar acima do tamanho médio e o alívio na haste roscada garantem uma distribuição de força livre de tensão na respectiva base. Além disso, a altura da cabeça e eventuais arestas de interferência são escolhidas o mais baixo possível. O acionamento ocorre através das duas faces usando uma chave de boca.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07175-02 Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN 151 kB
 Torques 07175-02 68,1 kB

Desenhos

Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1KTSWR1LCADAces.PreçoEncomendar
07175-02-03X6M3820,655,26 4,62 €
07175-02-03X8M3820,655,28 4,66 €
07175-02-03X10M3820,655,210 4,73 €
07175-02-04X8M4113166,78 4,80 €
07175-02-04X10M4113166,710 4,84 €
07175-02-04X12M4113166,712 4,86 €
07175-02-05X10M5144188,610 5,22 €
07175-02-05X12M5144188,612 5,35 €
07175-02-05X16M5144188,616 5,46 €
07175-02-06X12M61751,5101012 5,66 €
07175-02-06X16M61751,5101016 5,89 €
07175-02-06X20M61751,5101020 6,03 €
07175-02-08X16M82051,5131316 6,00 €
07175-02-08X20M82051,5131320 6,21 €
07175-02-08X25M82051,5131325 6,29 €
07175-02-10X20M102261,51513,520 7,76 €
07175-02-10X25M102261,51513,525 7,96 €
07175-02-10X30M102261,51513,530 8,12 €
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 9,49 €
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 9,88 €
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 10,28 €
07175-02-16X30M163691,5242330 12,75 €
07175-02-16X35M163691,5242335 13,77 €
07175-02-16X40M163691,5242340 14,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83