|
|
07170-15Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. A cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. De fácil limpeza, já que a sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | H | K | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07170-15-03X06 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | | | 4,55 € | | 07170-15-03X08 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | | | 4,60 € | | 07170-15-03X10 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | | | 4,60 € | | 07170-15-03X12 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 12 | 5,5 | | | 4,66 € | | 07170-15-03X16 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 16 | 5,5 | | | 4,77 € | | 07170-15-03X20 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 20 | 5,5 | | | 4,84 € | | 07170-15-03X25 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 25 | 5,5 | | | 4,96 € | | 07170-15-03X30 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 30 | 5,5 | | | 5,08 € | | 07170-15-04X08 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 4,77 € | | 07170-15-04X10 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | 4,81 € | | 07170-15-04X12 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | 4,85 € | | 07170-15-04X16 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | 4,91 € | | 07170-15-04X20 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | 5,00 € | | 07170-15-04X25 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | 5,07 € | | 07170-15-04X30 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | 5,46 € | | 07170-15-04X35 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | 5,82 € | | 07170-15-04X40 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | 6,08 € | | 07170-15-05X10 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | 5,06 € | | 07170-15-05X12 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | 5,09 € | | 07170-15-05X16 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | 5,14 € | | 07170-15-05X20 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | 5,20 € | | 07170-15-05X25 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | 5,28 € | | 07170-15-05X30 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | 5,39 € | | 07170-15-05X35 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | 5,50 € | | 07170-15-05X40 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | 6,10 € | | 07170-15-05X45 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | 6,45 € | | 07170-15-05X50 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | 6,85 € | | 07170-15-06X12 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | 5,96 € | | 07170-15-06X16 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | 6,10 € | | 07170-15-06X20 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | 6,30 € | | 07170-15-06X25 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | 6,46 € | | 07170-15-06X30 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | 6,66 € | | 07170-15-06X35 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | 6,82 € | | 07170-15-06X40 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | 6,99 € | | 07170-15-06X45 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | 7,25 € | | 07170-15-06X50 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | 7,45 € | | 07170-15-06X60 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | 7,87 € | | 07170-15-08X16 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | 7,53 € | | 07170-15-08X20 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | 7,64 € | | 07170-15-08X25 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | 7,94 € | | 07170-15-08X30 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | 8,14 € | | 07170-15-08X35 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | 8,44 € | | 07170-15-08X40 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | 8,75 € | | 07170-15-08X45 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | 8,96 € | | 07170-15-08X50 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | 9,44 € | | 07170-15-08X60 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | 10,13 € | | 07170-15-10X20 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | 11,96 € | | 07170-15-10X25 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | 12,50 € | | 07170-15-10X30 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | 12,95 € | | 07170-15-10X35 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | 13,31 € | | 07170-15-10X40 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | 13,96 € | | 07170-15-10X45 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | 14,31 € | | 07170-15-10X50 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | 14,77 € | | 07170-15-10X60 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | 15,89 € | | 07170-15-12X25 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | 17,41 € | | 07170-15-12X30 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | 17,96 € | | 07170-15-12X35 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | 18,62 € | | 07170-15-12X40 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | 19,22 € | | 07170-15-12X45 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | 19,86 € | | 07170-15-12X50 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | 20,39 € | | 07170-15-12X60 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | 21,74 € | | 07170-15-16X30 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | 21,32 € | | 07170-15-16X35 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | 22,20 € | | 07170-15-16X40 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | 22,95 € | | 07170-15-16X45 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | 23,72 € | | 07170-15-16X50 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | 24,59 € | | 07170-15-16X60 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | 26,37 € | | 07170-15-20X40 | aço inoxidável A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 40 | 30 | | | 27,61 € | | 07170-15-20X45 | aço inoxidável A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 45 | 30 | | | 28,72 € | | 07170-15-20X50 | aço inoxidável A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 50 | 30 | | | 29,88 € | | 07170-15-20X60 | aço inoxidável A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 60 | 30 | | | 32,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|