|
|
07170-11Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O sistema de aparafusamento Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação pré-montado torna a aplicação rápida e fácil, complementando o conjunto.Material:Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação: termoplástico em conformidade com EU10/2011 e FDA (POM).Versão:Parafuso sextavado: aço inoxidável polido e não polido. Anel de vedação: RAL5002 - azul marinho (POM).Indicação:A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm. Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Anel de vedação pré-montado e substituível. Materiais compatíveis com gêneros alimentícios. Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.Sob consulta:Versões especiais.Atenção:A adequação da união roscada modelo "Hygienic Design" para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).Acessórios:Anéis de vedação 07301. Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação 07280-11.Versão da rosca:M4 - M16.FornecimentoParafuso sextavado incl. anel de vedação.Indicação de desenho:1) Parafuso sextavado 2) Anel de vedação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Superfície Corpo básico | B | D | D1 | D2 | H | K | L | L1 | R | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07170-11-1104X08 | A | sem haste | polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,16 € | | 07170-11-1104X10 | A | sem haste | polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,22 € | | 07170-11-1104X12 | A | sem haste | polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,29 € | | 07170-11-1104X16 | A | sem haste | polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,46 € | | 07170-11-1104X20 | A | sem haste | polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,67 € | | 07170-11-1104X25 | B | com haste | polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,99 € | | 07170-11-1104X30 | B | com haste | polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 6,22 € | | 07170-11-1104X35 | B | com haste | polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 6,52 € | | 07170-11-1104X40 | B | com haste | polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 6,83 € | | 07170-11-1105X10 | A | sem haste | polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,59 € | | 07170-11-1105X12 | A | sem haste | polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,63 € | | 07170-11-1105X16 | A | sem haste | polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,70 € | | 07170-11-1105X20 | A | sem haste | polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 5,03 € | | 07170-11-1105X25 | B | com haste | polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 5,20 € | | 07170-11-1105X30 | B | com haste | polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 5,72 € | | 07170-11-1105X35 | B | com haste | polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 6,22 € | | 07170-11-1105X40 | B | com haste | polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 6,69 € | | 07170-11-1105X45 | B | com haste | polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 7,67 € | | 07170-11-1105X50 | B | com haste | polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 8,59 € | | 07170-11-1106X12 | A | sem haste | polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 5,54 € | | 07170-11-1106X16 | A | sem haste | polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 5,65 € | | 07170-11-1106X20 | A | sem haste | polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 5,81 € | | 07170-11-1106X25 | A | sem haste | polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 6,15 € | | 07170-11-1106X30 | B | com haste | polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 6,58 € | | 07170-11-1106X35 | B | com haste | polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 7,13 € | | 07170-11-1106X40 | B | com haste | polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 7,59 € | | 07170-11-1106X45 | B | com haste | polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 8,13 € | | 07170-11-1106X50 | B | com haste | polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 8,80 € | | 07170-11-1106X60 | B | com haste | polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 11,78 € | | 07170-11-1108X16 | A | sem haste | polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 8,59 € | | 07170-11-1108X20 | A | sem haste | polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 8,74 € | | 07170-11-1108X25 | A | sem haste | polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 9,12 € | | 07170-11-1108X30 | A | sem haste | polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 9,40 € | | 07170-11-1108X35 | A | sem haste | polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 10,01 € | | 07170-11-1108X40 | B | com haste | polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 10,61 € | | 07170-11-1108X45 | B | com haste | polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 11,52 € | | 07170-11-1108X50 | B | com haste | polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 12,12 € | | 07170-11-1108X60 | B | com haste | polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 13,43 € | | 07170-11-1108X70 | B | com haste | polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 14,42 € | | 07170-11-1108X80 | B | com haste | polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 17,56 € | | 07170-11-1110X20 | A | sem haste | polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 10,91 € | | 07170-11-1110X25 | A | sem haste | polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 11,09 € | | 07170-11-1110X30 | A | sem haste | polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 11,50 € | | 07170-11-1110X35 | A | sem haste | polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 12,19 € | | 07170-11-1110X40 | A | sem haste | polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 13,27 € | | 07170-11-1110X45 | B | com haste | polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 13,96 € | | 07170-11-1110X50 | B | com haste | polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 14,80 € | | 07170-11-1110X60 | B | com haste | polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 15,93 € | | 07170-11-1110X70 | B | com haste | polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 17,49 € | | 07170-11-1110X80 | B | com haste | polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 18,96 € | | 07170-11-1112X25 | A | sem haste | polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 17,66 € | | 07170-11-1112X30 | A | sem haste | polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 19,35 € | | 07170-11-1112X35 | A | sem haste | polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 19,65 € | | 07170-11-1112X40 | A | sem haste | polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 20,03 € | | 07170-11-1112X45 | A | sem haste | polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 21,38 € | | 07170-11-1112X50 | B | com haste | polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 22,18 € | | 07170-11-1112X60 | B | com haste | polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 24,17 € | | 07170-11-1112X70 | B | com haste | polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 26,20 € | | 07170-11-1112X80 | B | com haste | polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 30,64 € | | 07170-11-1116X30 | A | sem haste | polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 24,64 € | | 07170-11-1116X35 | A | sem haste | polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 25,35 € | | 07170-11-1116X40 | A | sem haste | polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 25,98 € | | 07170-11-1116X45 | A | sem haste | polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 27,30 € | | 07170-11-1116X50 | A | sem haste | polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 28,93 € | | 07170-11-1116X60 | A | sem haste | polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 30,48 € | | 07170-11-1116X70 | B | com haste | polido | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 33,70 € | | 07170-11-1116X80 | B | com haste | polido | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 36,96 € | | 07170-11-2104X08 | A | sem haste | não polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 4,40 € | | 07170-11-2104X10 | A | sem haste | não polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 4,44 € | | 07170-11-2104X12 | A | sem haste | não polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 4,50 € | | 07170-11-2104X16 | A | sem haste | não polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 4,63 € | | 07170-11-2104X20 | A | sem haste | não polido | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 4,82 € | | 07170-11-2104X25 | B | com haste | não polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,09 € | | 07170-11-2104X30 | B | com haste | não polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,29 € | | 07170-11-2104X35 | B | com haste | não polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,54 € | | 07170-11-2104X40 | B | com haste | não polido | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 5,81 € | | 07170-11-2105X10 | A | sem haste | não polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 3,91 € | | 07170-11-2105X12 | A | sem haste | não polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 3,94 € | | 07170-11-2105X16 | A | sem haste | não polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,01 € | | 07170-11-2105X20 | A | sem haste | não polido | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,26 € | | 07170-11-2105X25 | B | com haste | não polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,42 € | | 07170-11-2105X30 | B | com haste | não polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 4,85 € | | 07170-11-2105X35 | B | com haste | não polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 5,29 € | | 07170-11-2105X40 | B | com haste | não polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 5,69 € | | 07170-11-2105X45 | B | com haste | não polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 6,52 € | | 07170-11-2105X50 | B | com haste | não polido | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 7,30 € | | 07170-11-2106X12 | A | sem haste | não polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 4,72 € | | 07170-11-2106X16 | A | sem haste | não polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 4,80 € | | 07170-11-2106X20 | A | sem haste | não polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 4,93 € | | 07170-11-2106X25 | A | sem haste | não polido | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 5,22 € | | 07170-11-2106X30 | B | com haste | não polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 5,58 € | | 07170-11-2106X35 | B | com haste | não polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 6,06 € | | 07170-11-2106X40 | B | com haste | não polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 6,45 € | | 07170-11-2106X45 | B | com haste | não polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 6,91 € | | 07170-11-2106X50 | B | com haste | não polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 7,49 € | | 07170-11-2106X60 | B | com haste | não polido | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 10,01 € | | 07170-11-2108X16 | A | sem haste | não polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 7,30 € | | 07170-11-2108X20 | A | sem haste | não polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 7,45 € | | 07170-11-2108X25 | A | sem haste | não polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 7,75 € | | 07170-11-2108X30 | A | sem haste | não polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 7,99 € | | 07170-11-2108X35 | A | sem haste | não polido | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 8,51 € | | 07170-11-2108X40 | B | com haste | não polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 9,00 € | | 07170-11-2108X45 | B | com haste | não polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 9,79 € | | 07170-11-2108X50 | B | com haste | não polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 10,32 € | | 07170-11-2108X60 | B | com haste | não polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 11,41 € | | 07170-11-2108X70 | B | com haste | não polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 12,25 € | | 07170-11-2108X80 | B | com haste | não polido | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 14,92 € | | 07170-11-2110X20 | A | sem haste | não polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 9,28 € | | 07170-11-2110X25 | A | sem haste | não polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 9,41 € | | 07170-11-2110X30 | A | sem haste | não polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 9,78 € | | 07170-11-2110X35 | A | sem haste | não polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 10,37 € | | 07170-11-2110X40 | A | sem haste | não polido | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 11,29 € | | 07170-11-2110X45 | B | com haste | não polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 11,87 € | | 07170-11-2110X50 | B | com haste | não polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 12,57 € | | 07170-11-2110X60 | B | com haste | não polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 13,54 € | | 07170-11-2110X70 | B | com haste | não polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 14,87 € | | 07170-11-2110X80 | B | com haste | não polido | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 16,13 € | | 07170-11-2112X25 | A | sem haste | não polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 15,01 € | | 07170-11-2112X30 | A | sem haste | não polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 16,45 € | | 07170-11-2112X35 | A | sem haste | não polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 16,70 € | | 07170-11-2112X40 | A | sem haste | não polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 17,04 € | | 07170-11-2112X45 | A | sem haste | não polido | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 18,18 € | | 07170-11-2112X50 | B | com haste | não polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 18,87 € | | 07170-11-2112X60 | B | com haste | não polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 20,54 € | | 07170-11-2112X70 | B | com haste | não polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 22,25 € | | 07170-11-2112X80 | B | com haste | não polido | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 26,04 € | | 07170-11-2116X30 | A | sem haste | não polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 20,95 € | | 07170-11-2116X35 | A | sem haste | não polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 21,55 € | | 07170-11-2116X40 | A | sem haste | não polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 22,09 € | | 07170-11-2116X45 | A | sem haste | não polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 23,18 € | | 07170-11-2116X50 | A | sem haste | não polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 24,59 € | | 07170-11-2116X60 | A | sem haste | não polido | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 25,90 € | | 07170-11-2116X70 | B | com haste | não polido | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 28,64 € | | 07170-11-2116X80 | B | com haste | não polido | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 31,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|