|
|
07170-03_SCHArruelas de pressão para parafusos de haste fina |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404. Versão:peça polida.Indicação:Os parafusos de haste fina são assegurados contra perda acidental de preferência com um elemento de fixação, cumprindo assim com a norma UE 2006/42/CE. Com a arruela de pressão disponível opcionalmente, o parafuso é firmemente conectado ao componente, antes de ser aparafusado. Para este fim, a arruela será desenroscada sobre a parte roscada, podendo se mover livremente na haste fina. A haste do parafuso não será danificada, por exemplo, pelo efeito de concentração de tensões elásticas. No modo de operação manual não ocorre desaparafusamento automático No entanto, a arruela pode ser removida do parafuso com muito cuidado, sem ser destruída. A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. Assim, a cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07170-03-04 | aço inoxidável A4 | M4 | 8 | 1,5 | | | 2,76 € | | 07170-03-05 | aço inoxidável A4 | M5 | 10 | 1,5 | | | 2,90 € | | 07170-03-06 | aço inoxidável A4 | M6 | 12 | 1,5 | | | 2,93 € | | 07170-03-08 | aço inoxidável A4 | M8 | 16 | 2 | | | 3,13 € | | 07170-03-10 | aço inoxidável A4 | M10 | 20 | 2 | | | 3,23 € | | 07170-03-12 | aço inoxidável A4 | M12 | 24 | 2,5 | | | 3,38 € | | 07170-03-16 | aço inoxidável A4 | M16 | 32 | 3 | | | 4,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|