|
|
07170-02_SCHRParafusos sextavados com haste fina modelo Hygienic DESIGN |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:Os parafusos de haste fina são assegurados contra perda acidental de preferência com um elemento de fixação, cumprindo assim com a norma UE 2006/42/CE. Com a arruela de pressão disponível opcionalmente, o parafuso é firmemente conectado ao componente, antes de ser aparafusado. Para este fim, a arruela será desenroscada sobre a parte roscada, podendo se mover livremente na haste fina. A haste do parafuso não será danificada, por exemplo, pelo efeito de concentração de tensões elásticas. No modo de operação manual não ocorre desaparafusamento automático No entanto, a arruela pode ser removida do parafuso com muito cuidado, sem ser destruída. A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. Assim, a cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.Sob consulta:Rosca polegadas, comprimento da rosca, comprimento da hasteAcessórios:Arruelas de pressão 07170-03.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | B | H | K | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07170-02-04X8 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 4,93 € | | 07170-02-04X10 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | 4,96 € | | 07170-02-04X12 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | 5,00 € | | 07170-02-04X16 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | 5,11 € | | 07170-02-04X20 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | 5,18 € | | 07170-02-04X25 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | 6,42 € | | 07170-02-04X30 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | 6,79 € | | 07170-02-04X35 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | 7,18 € | | 07170-02-04X40 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | 7,53 € | | 07170-02-05X10 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | 5,23 € | | 07170-02-05X12 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | 5,26 € | | 07170-02-05X16 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | 5,31 € | | 07170-02-05X20 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | 5,37 € | | 07170-02-05X25 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | 5,46 € | | 07170-02-05X30 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | 6,91 € | | 07170-02-05X35 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | 7,37 € | | 07170-02-05X40 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | 7,84 € | | 07170-02-05X45 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | 8,29 € | | 07170-02-05X50 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | 8,76 € | | 07170-02-06X12 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | 5,70 € | | 07170-02-06X16 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | 5,83 € | | 07170-02-06X20 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | 5,91 € | | 07170-02-06X25 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | 6,04 € | | 07170-02-06X30 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | 6,22 € | | 07170-02-06X35 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | 6,31 € | | 07170-02-06X40 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | 6,49 € | | 07170-02-06X45 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | 6,61 € | | 07170-02-06X50 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | 6,74 € | | 07170-02-06X60 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | 7,03 € | | 07170-02-08X16 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | 6,39 € | | 07170-02-08X20 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | 6,61 € | | 07170-02-08X25 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | 6,80 € | | 07170-02-08X30 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | 6,98 € | | 07170-02-08X35 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | 7,20 € | | 07170-02-08X40 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | 7,39 € | | 07170-02-08X45 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | 7,61 € | | 07170-02-08X50 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | 7,80 € | | 07170-02-08X60 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | 8,23 € | | 07170-02-08X70 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | 8,68 € | | 07170-02-08X80 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | 11,78 € | | 07170-02-10X20 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | 7,61 € | | 07170-02-10X25 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | 7,92 € | | 07170-02-10X30 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | 8,20 € | | 07170-02-10X35 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | 8,51 € | | 07170-02-10X40 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | 8,83 € | | 07170-02-10X45 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | 9,14 € | | 07170-02-10X50 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | 9,45 € | | 07170-02-10X60 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | 10,12 € | | 07170-02-10X70 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | 10,80 € | | 07170-02-10X80 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | 11,52 € | | 07170-02-12X25 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | 16,59 € | | 07170-02-12X30 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | 17,08 € | | 07170-02-12X35 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | 17,53 € | | 07170-02-12X40 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | 17,91 € | | 07170-02-12X45 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | 18,35 € | | 07170-02-12X50 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | 18,83 € | | 07170-02-12X60 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | 19,69 € | | 07170-02-12X70 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 70 | 18 | | | 20,49 € | | 07170-02-12X80 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 80 | 18 | | | 21,34 € | | 07170-02-16X30 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | 20,24 € | | 07170-02-16X35 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | 20,83 € | | 07170-02-16X40 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | 21,53 € | | 07170-02-16X45 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | 22,23 € | | 07170-02-16X50 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | 22,78 € | | 07170-02-16X60 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | 24,12 € | | 07170-02-16X70 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 | | | 25,46 € | | 07170-02-16X80 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 | | | 26,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|