|
|
07111Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso e esfera em aço inoxidável.Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser apertadas, fixadas e apoiadas perfeitamente, pois a esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. As esferas estão protegidas contra torção. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | Esfera ø | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07111-50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | | | 8,71 € | | 07111-50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | | | 8,81 € | | 07111-50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | | | 8,95 € | | 07111-50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | | | 9,03 € | | 07111-50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | | | 10,14 € | | 07111-50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | | | 10,21 € | | 07111-50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | | | 10,21 € | | 07111-50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | | | 10,28 € | | 07111-51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | | | 11,35 € | | 07111-51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | | | 11,44 € | | 07111-51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | | | 11,50 € | | 07111-51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | | | 11,64 € | | 07111-51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | | | 13,43 € | | 07111-51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | | | 13,60 € | | 07111-51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | | | 13,74 € | | 07111-51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | | | 13,80 € | | 07111-51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | | | 19,61 € | | 07111-51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | | | 19,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|