|
|
07111Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço inoxidável. Esfera em aço inoxidável, POM ou cerâmica Si3N4. Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os posicionadores esféricos sem cabeça e de esfera completa são utilizados para superfícies de encosto limpas e polidas. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, excelentes características de desgaste e resistência química. Indicação de desenho:Forma A: Esfera de aço inoxidável Forma D: Esfera de POM Forma E: Esfera de cerâmica Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | L | Esfera ø | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07111-10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,91 € | | 07111-10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,99 € | | 07111-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,99 € | | 07111-1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,91 € | | 07111-1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,91 € | | 07111-10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,69 € | | 07111-10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,69 € | | 07111-10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,74 € | | 07111-10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,74 € | | 07111-10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,83 € | | 07111-1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,69 € | | 07111-10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,91 € | | 07111-10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,91 € | | 07111-10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,91 € | | 07111-10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,91 € | | 07111-10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,99 € | | 07111-10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4,59 € | | 07111-10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4,80 € | | 07111-10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 5,20 € | | 07111-10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 3,23 € | | 07111-10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 3,29 € | | 07111-10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,29 € | | 07111-10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,35 € | | 07111-10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,35 € | | 07111-10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,38 € | | 07111-10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,08 € | | 07111-10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,73 € | | 07111-10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 7,41 € | | 07111-11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,71 € | | 07111-11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,80 € | | 07111-11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,84 € | | 07111-11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,94 € | | 07111-11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 4,06 € | | 07111-11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,57 € | | 07111-11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,67 € | | 07111-11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,80 € | | 07111-11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,91 € | | 07111-11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 5,11 € | | 07111-11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 5,24 € | | 07111-11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 8,15 € | | 07111-11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 8,54 € | | 07111-11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 9,00 € | | 07111-11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 9,99 € | | 07111-30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,11 € | | 07111-30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,11 € | | 07111-30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,16 € | | 07111-3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,11 € | | 07111-3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,11 € | | 07111-30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,83 € | | 07111-30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,83 € | | 07111-30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,89 € | | 07111-30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,89 € | | 07111-30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,89 € | | 07111-3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,83 € | | 07111-30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,09 € | | 07111-30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,11 € | | 07111-30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,11 € | | 07111-30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,11 € | | 07111-30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,16 € | | 07111-30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,40 € | | 07111-30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,45 € | | 07111-30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,45 € | | 07111-30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,50 € | | 07111-30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,50 € | | 07111-30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,55 € | | 07111-80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3,19 € | | 07111-80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3,30 € | | 07111-8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3,19 € | | 07111-80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,52 € | | 07111-80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,57 € | | 07111-80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,57 € | | 07111-80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,71 € | | 07111-80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4,39 € | | 07111-80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4,54 € | | 07111-80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,69 € | | 07111-80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,69 € | | 07111-80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,81 € | | 07111-81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5,23 € | | 07111-81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5,54 € | | 07111-81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5,87 € | | 07111-81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 6,06 € | | 07111-81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 6,30 € | | 07111-81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,59 € | | 07111-81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,92 € | | 07111-81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,40 € | | 07111-81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 10,09 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|