|
|
07110Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9. Esfera em aço temperado para rolamento ou POM (Poliacetal).Versão:Parafuso preto. Esfera endurecida, superfície sem tratamento.Indicação:Os posicionadores esféricos sem cabeça e com esfera completa são utilizados para superfícies de compressão limpas e polidas. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.Indicação de desenho:Forma A: Esfera de aço Forma D: Esfera de POM DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | D | L | Esfera ø | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07110-1046 | A | aço temperado para rolamento | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,16 € | | 07110-1048 | A | aço temperado para rolamento | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,16 € | | 07110-10410 | A | aço temperado para rolamento | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,16 € | | 07110-10412 | A | aço temperado para rolamento | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,16 € | | 07110-10416 | A | aço temperado para rolamento | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,16 € | | 07110-1058 | A | aço temperado para rolamento | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,07 € | | 07110-10510 | A | aço temperado para rolamento | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,07 € | | 07110-10512 | A | aço temperado para rolamento | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,07 € | | 07110-10516 | A | aço temperado para rolamento | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,12 € | | 07110-10520 | A | aço temperado para rolamento | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,12 € | | 07110-10525 | A | aço temperado para rolamento | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,12 € | | 07110-10610 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,07 € | | 07110-10612 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,07 € | | 07110-10616 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,07 € | | 07110-10620 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,12 € | | 07110-10625 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,12 € | | 07110-10650 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,11 € | | 07110-10660 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,24 € | | 07110-10680 | A | aço temperado para rolamento | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,35 € | | 07110-10810 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2,07 € | | 07110-10812 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2,07 € | | 07110-10816 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,07 € | | 07110-10820 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,07 € | | 07110-10825 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,09 € | | 07110-10830 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,14 € | | 07110-10850 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,16 € | | 07110-10860 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,25 € | | 07110-10880 | A | aço temperado para rolamento | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3,36 € | | 07110-11012 | A | aço temperado para rolamento | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2,39 € | | 07110-11016 | A | aço temperado para rolamento | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2,39 € | | 07110-11020 | A | aço temperado para rolamento | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2,53 € | | 07110-11025 | A | aço temperado para rolamento | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2,53 € | | 07110-11035 | A | aço temperado para rolamento | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2,65 € | | 07110-11216 | A | aço temperado para rolamento | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2,74 € | | 07110-11220 | A | aço temperado para rolamento | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2,74 € | | 07110-11225 | A | aço temperado para rolamento | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2,76 € | | 07110-11230 | A | aço temperado para rolamento | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2,92 € | | 07110-11232 | A | aço temperado para rolamento | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2,96 € | | 07110-11240 | A | aço temperado para rolamento | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 3,25 € | | 07110-11620 | A | aço temperado para rolamento | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4,40 € | | 07110-11625 | A | aço temperado para rolamento | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4,40 € | | 07110-11635 | A | aço temperado para rolamento | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4,67 € | | 07110-11650 | A | aço temperado para rolamento | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4,86 € | | 07110-12030 | A | aço temperado para rolamento | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | | | 10,07 € | | 07110-12040 | A | aço temperado para rolamento | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | | | 10,33 € | | 07110-12060 | A | aço temperado para rolamento | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | | | 11,19 € | | 07110-12435 | A | aço temperado para rolamento | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | | | 14,72 € | | 07110-12450 | A | aço temperado para rolamento | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | | | 16,01 € | | 07110-12480 | A | aço temperado para rolamento | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | | | 19,21 € | | 07110-3046 | D | poliacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,43 € | | 07110-3048 | D | poliacetal | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,43 € | | 07110-30410 | D | poliacetal | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,43 € | | 07110-30412 | D | poliacetal | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,43 € | | 07110-30416 | D | poliacetal | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,43 € | | 07110-3058 | D | poliacetal | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,27 € | | 07110-30510 | D | poliacetal | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,27 € | | 07110-30512 | D | poliacetal | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,27 € | | 07110-30516 | D | poliacetal | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,32 € | | 07110-30520 | D | poliacetal | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,32 € | | 07110-30525 | D | poliacetal | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,39 € | | 07110-30610 | D | poliacetal | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,27 € | | 07110-30612 | D | poliacetal | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,27 € | | 07110-30616 | D | poliacetal | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,32 € | | 07110-30620 | D | poliacetal | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,43 € | | 07110-30625 | D | poliacetal | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,43 € | | 07110-30810 | D | poliacetal | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2,43 € | | 07110-30812 | D | poliacetal | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2,43 € | | 07110-30816 | D | poliacetal | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2,43 € | | 07110-30820 | D | poliacetal | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2,43 € | | 07110-30825 | D | poliacetal | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2,50 € | | 07110-30830 | D | poliacetal | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2,50 € | | 07110-31012 | D | poliacetal | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2,68 € | | 07110-31016 | D | poliacetal | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2,68 € | | 07110-31020 | D | poliacetal | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2,81 € | | 07110-31025 | D | poliacetal | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2,81 € | | 07110-31035 | D | poliacetal | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2,90 € | | 07110-31216 | D | poliacetal | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3,39 € | | 07110-31220 | D | poliacetal | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3,39 € | | 07110-31230 | D | poliacetal | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3,63 € | | 07110-31240 | D | poliacetal | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|