|
|
07101_APosicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma A,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada quando for necessária uma superfície de compressão limpa e polida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D3 | L | L1 | L2 | Esfera ø | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07101-10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,83 € | | 07101-10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,83 € | | 07101-10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,83 € | | 07101-10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,91 € | | 07101-10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,91 € | | 07101-10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,91 € | | 07101-10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,94 € | | 07101-10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,99 € | | 07101-10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4,04 € | | 07101-10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,54 € | | 07101-10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,01 € | | 07101-10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,57 € | | 07101-11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 5,98 € | | 07101-11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,43 € | | 07101-11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,97 € | | 07101-11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 7,99 € | | 07101-11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 8,88 € | | 07101-11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 9,76 € | | 07101-11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 13,63 € | | 07101-11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14,25 € | | 07101-11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 15,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|