|
|
07101Posicionadores esféricos com cabeça em aço inoxidável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada para superfícies de encosto limpas e polidas. Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.Indicação de desenho:Forma A: com esfera completa Forma B: com esfera plana Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Esfera ø | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07101-10410 | A | M4 | - | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,96 € | | 07101-10416 | A | M4 | - | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,96 € | | 07101-10420 | A | M4 | - | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,96 € | | 07101-10512 | A | M5 | - | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 4,05 € | | 07101-10516 | A | M5 | - | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 4,05 € | | 07101-10520 | A | M5 | - | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 4,05 € | | 07101-10620 | A | M6 | - | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4,08 € | | 07101-10630 | A | M6 | - | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4,13 € | | 07101-10640 | A | M6 | - | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4,17 € | | 07101-10820 | A | M8 | - | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,69 € | | 07101-10835 | A | M8 | - | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,19 € | | 07101-10850 | A | M8 | - | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,75 € | | 07101-11025 | A | M10 | - | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,19 € | | 07101-11040 | A | M10 | - | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,65 € | | 07101-11060 | A | M10 | - | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 7,21 € | | 07101-11230 | A | M12 | - | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 8,27 € | | 07101-11250 | A | M12 | - | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 9,18 € | | 07101-11280 | A | M12 | - | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 10,10 € | | 07101-11640 | A | M16 | - | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14,09 € | | 07101-11660 | A | M16 | - | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14,73 € | | 07101-11680 | A | M16 | - | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 16,24 € | | 07101-20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,73 € | | 07101-20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,73 € | | 07101-20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,73 € | | 07101-20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,88 € | | 07101-20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,88 € | | 07101-20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,88 € | | 07101-20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6,19 € | | 07101-20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6,19 € | | 07101-20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6,24 € | | 07101-20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7,69 € | | 07101-20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 8,20 € | | 07101-20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 8,84 € | | 07101-21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9,48 € | | 07101-21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9,99 € | | 07101-21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 10,42 € | | 07101-21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 12,50 € | | 07101-21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 13,46 € | | 07101-21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 14,46 € | | 07101-21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 21,36 € | | 07101-21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 21,71 € | | 07101-21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 23,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|