norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso com classe de resistência mínima 10.9.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada quando for necessária uma superfície de compressão limpa e polida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07100_A Posicionadores esféricos com cabeça forma A, com esfera maciça 154 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça forma A, com esfera maciça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2L1L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07100-10410AM4710,24-2,5-3,5 2,14 €
07100-10416AM4716,242,12,533,5 2,14 €
07100-10420AM4720,242,12,533,5 2,14 €
07100-10512AM58,512,452,4344,5 2,20 €
07100-10516AM58,516,452,4344,5 2,20 €
07100-10520AM58,520,452,4344,5 2,20 €
07100-10620AM61020,863459 2,21 €
07100-10630AM61030,863459 2,25 €
07100-10640AM61040,8616459 2,29 €
07100-10820AM81321,283,55,5615 2,78 €
07100-10835AM81336,283,55,5615 2,82 €
07100-10850AM81351,28225,5615 2,86 €
07100-11025AM101626,7104,57820 3,38 €
07100-11040AM101641,7104,57820 3,52 €
07100-11060AM101661,710287820 3,68 €
07100-11230AM1218321258,51030 4,29 €
07100-11250AM1218521258,51030 4,42 €
07100-11280AM12188212448,51030 4,76 €
07100-11640AM162443,3166121460 5,49 €
07100-11660AM162463,3166121460 5,80 €
07100-11680AM162483,31636121460 6,39 €
07100-12050AM203054,2207,5151790 9,99 €
07100-12080AM203084,22028151790 10,81 €
07100-120100AM2030104,22048151790 11,63 €
07100-12460AM243664,72491819120 17,39 €
07100-12490AM243694,724301819120 20,82 €
07100-124120AM2436124,724601819120 22,24 €