|
|
07670Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).Indicação de desenho:1) Bloqueio de aparafusamento DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07670-1040201 | Aço | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0,61 € | | 07670-1040301 | Aço | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0,61 € | | 07670-1040401 | Aço | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0,62 € | | 07670-1040501 | Aço | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0,67 € | | 07670-1050201 | Aço | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0,62 € | | 07670-1050301 | Aço | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0,62 € | | 07670-1050401 | Aço | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0,63 € | | 07670-1050501 | Aço | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 0,72 € | | 07670-1050601 | Aço | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 0,78 € | | 07670-1060201 | Aço | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0,63 € | | 07670-1060301 | Aço | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 0,67 € | | 07670-1060401 | Aço | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 0,67 € | | 07670-1060501 | Aço | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 0,72 € | | 07670-1060601 | Aço | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 0,81 € | | 07670-1080201 | Aço | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 0,75 € | | 07670-1080301 | Aço | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 0,78 € | | 07670-1080401 | Aço | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 0,81 € | | 07670-1080501 | Aço | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 0,82 € | | 07670-1080601 | Aço | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1,01 € | | 07670-1080801 | Aço | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 1,15 € | | 07670-1100201 | Aço | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 0,82 € | | 07670-1100301 | Aço | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1,01 € | | 07670-1100401 | Aço | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 1,05 € | | 07670-1100501 | Aço | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 1,09 € | | 07670-1100601 | Aço | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 1,13 € | | 07670-1100801 | Aço | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 1,41 € | | 07670-1120301 | Aço | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 1,20 € | | 07670-1120401 | Aço | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 1,32 € | | 07670-1120501 | Aço | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 1,35 € | | 07670-1120601 | Aço | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 1,44 € | | 07670-1120801 | Aço | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 1,77 € | | 07670-1160301 | Aço | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 1,13 € | | 07670-1160401 | Aço | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 1,51 € | | 07670-1160501 | Aço | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 1,71 € | | 07670-1160601 | Aço | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 1,83 € | | 07670-1160801 | Aço | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 1,86 € | | 07670-1040202 | aço inoxidável | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0,82 € | | 07670-1040302 | aço inoxidável | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0,90 € | | 07670-1040402 | aço inoxidável | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 1,01 € | | 07670-1040502 | aço inoxidável | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 1,09 € | | 07670-1050202 | aço inoxidável | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 1,01 € | | 07670-1050302 | aço inoxidável | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 1,05 € | | 07670-1050402 | aço inoxidável | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 1,09 € | | 07670-1050502 | aço inoxidável | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 1,28 € | | 07670-1050602 | aço inoxidável | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 1,44 € | | 07670-1060202 | aço inoxidável | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 1,09 € | | 07670-1060302 | aço inoxidável | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 1,20 € | | 07670-1060402 | aço inoxidável | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 1,20 € | | 07670-1060502 | aço inoxidável | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 1,33 € | | 07670-1060602 | aço inoxidável | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 1,51 € | | 07670-1080202 | aço inoxidável | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 1,44 € | | 07670-1080302 | aço inoxidável | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 1,56 € | | 07670-1080402 | aço inoxidável | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 1,66 € | | 07670-1080502 | aço inoxidável | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 1,77 € | | 07670-1080602 | aço inoxidável | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1,87 € | | 07670-1080802 | aço inoxidável | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 2,43 € | | 07670-1100202 | aço inoxidável | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 1,82 € | | 07670-1100302 | aço inoxidável | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1,94 € | | 07670-1100402 | aço inoxidável | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 2,14 € | | 07670-1100502 | aço inoxidável | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 2,27 € | | 07670-1100602 | aço inoxidável | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 2,43 € | | 07670-1100802 | aço inoxidável | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 2,99 € | | 07670-1120302 | aço inoxidável | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 2,86 € | | 07670-1120402 | aço inoxidável | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 2,82 € | | 07670-1120502 | aço inoxidável | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 3,01 € | | 07670-1120602 | aço inoxidável | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 3,23 € | | 07670-1120802 | aço inoxidável | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 3,82 € | | 07670-1160302 | aço inoxidável | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 2,53 € | | 07670-1160402 | aço inoxidável | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 3,16 € | | 07670-1160502 | aço inoxidável | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 3,75 € | | 07670-1160602 | aço inoxidável | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 4,30 € | | 07670-1160802 | aço inoxidável | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 5,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|