|
|
07144_A_BBase com porca injetada, forma A e forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Forma A: Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido cementado, brunido. Forma B: aço inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H2 | T | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07144-106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 7,74 € | | 07144-108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 9,10 € | | 07144-110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 11,58 € | | 07144-112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 15,92 € | | 07144-116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 21,07 € | | 07144-120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 26,66 € | | 07144-306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 15,47 € | | 07144-308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 16,54 € | | 07144-310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 19,56 € | | 07144-312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 22,61 € | | 07144-316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 26,57 € | | 07144-320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 34,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|