|
|
07797Elos de emenda para eslingas redondas Classe de qualidade 8 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 8. Revestimento plástico, vermelho.Indicação:Para conexão de cintas têxteis ou eslingas redondas com componentes de correntes, por ex., correntes ou anéis de carga.
Os elos de emenda para içamento de eslingas redondas estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga até 300 °C = 90% da capacidade de carga até 400 °C = 75% da capacidade de cargaParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: