|
|
07796Ganchos para eslingas redondas Classe de qualidade 8 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 8. Revestimento plástico.Indicação:Ganchos de içamento para eslingas redondas são adequados para a suspensão rápida de elementos têxteis, os quais são utilizados para içamento de cargas, por ex., cintas têxteis ou eslingas redondas. Estes ganchos são equipados com uma trava de segurança forjada e de alta estabilidade. Para proteger as cintas, todas as bordas são arredondadas de forma precisa.
A cor dos ganchos corresponde ao código de cores que regula as capacidades de carga das cintas têxteis.
Os ganchos de içamento para eslingas redondas estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga até 300 °C = 90% da capacidade de carga até 400 °C = 75% da capacidade de cargaParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | B1 | B2 | L | S | S1 | S2 | T | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07796-801000 | violeta | 78 | 41 | 12 | 123 | 17 | 20 | 16 | 31 | 1000 | | | 51,27 € | | 07796-802000 | verde | 91 | 44 | 19 | 148 | 21 | 26 | 17 | 40 | 2000 | | | 58,60 € | | 07796-803000 | amarelo | 113 | 55 | 21 | 175 | 25 | 32 | 25 | 50 | 3000 | | | 90,72 € | | 07796-804000 | cinza | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 4000 | | | 197,16 € | | 07796-805000 | vermelho | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 5000 | | | 203,60 € | | 07796-806000 | marrom | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 6000 | | | 237,14 € | | 07796-808000 | azul | 185 | 100 | 50 | 317 | 45 | 63 | 55 | 80 | 8000 | | | 465,80 € | | 07796-810000 | laranja | 185 | 100 | 50 | 317 | 45 | 63 | 55 | 80 | 10000 | | | 541,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|