|
|
07795Elos de emenda Classe de qualidade 10 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.Indicação:Os elos de emenda são utilizados como elementos de acoplamento em uma suspensão de correias entre os elos suspensos/correia, correia/correia e ganchos para movimentação de carga/correia.
Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga até 300 °C = 90% da capacidade de carga até 400 °C = 75% da capacidade de cargaParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | para corrente mm | A | D1 | L | L1 | S | S1 | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07795-1001400 | 6 | 14 | 18 | 45 | 18 | 7,5 | 8 | 1400 | | | 11,96 € | | 07795-1001900 | 7 | 17,8 | 20,5 | 50,5 | 20 | 9 | 10,2 | 1900 | | | 12,54 € | | 07795-1002500 | 8 | 19 | 23,5 | 62 | 25,5 | 10 | 11,5 | 2500 | | | 14,31 € | | 07795-1004000 | 10 | 23,8 | 27,5 | 72 | 30 | 12,6 | 12,6 | 4000 | | | 16,92 € | | 07795-1006700 | 13 | 28 | 33,3 | 87,3 | 36 | 16,7 | 19 | 6700 | | | 28,06 € | | 07795-1010000 | 16 | 34,3 | 39,5 | 102 | 40,5 | 20,6 | 20,6 | 10000 | | | 43,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|