Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.Indicação:Equipado com buchas deslizantes. Não são apropriados para rotações sob carga.

Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.

Com a trava fechada o gancho de carga permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.

Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07794 Gancho giratório - Classe de qualidade 10 158 kB

Desenhos

Gancho giratório - Classe de qualidade 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigopara corrente
mm
ABD

LL1SS1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07794-1100140062836131582716211400 71,82 €
07794-110025007-83436131822720262500 85,99 €
07794-11004000104542162173525304000 125,05 €
07794-11006700135450212714335406700 172,11 €
07794-110100001662622432058385010000 277,17 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83