norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.Indicação:O gancho encurtador é adequado para instalação em correias simples e de multi-filamentos com a finalidade de encurtá-las.
O uso de ganchos encurtadores é permitido para içamentos, mas não para amarrações, pois não possuem proteção contra desprendimento acidental.
Eles estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga até 300 °C = 90% da capacidade de carga até 400 °C = 75% da capacidade de cargaIndicação de desenho:
Forma A: com olhal. Forma B: com garfo.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.