Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.Indicação:O gancho encurtador é adequado para instalação em correias simples e de multi-filamentos e utilizado para encurtá-las.

O uso de ganchos encurtadores é permitido para içamentos, mas não para amarrações, pois não possuem proteção contra desprendimento acidental.

Eles estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Indicação de desenho:
Forma A: com olhal.
Forma B: com garfo.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07793 Gancho encurtador - Classe de qualidade 10 160 kB

Desenhos (visão geral)

Gancho encurtador - Classe de qualidade 10

Gancho encurtador com olhal, forma B, classe de qualidade 10

mais informações

Desenhos

Gancho encurtador com olhal, forma B, classe de qualidade 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara corrente
mm
AD

D1LSS1TCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07793-11001400A688,51251,5222235,51400 6,61 €
07793-11002500A7-8101117693028472500 7,90 €
07793-11004000A1013152286,54434554000 12,78 €
07793-11006700A13171826110,55347816700 26,63 €
07793-11010000A1619213212964609210000 43,25 €

Gancho encurtador com garfo, forma B, classe de qualidade 10

mais informações

Desenhos

Gancho encurtador com garfo, forma B, classe de qualidade 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara corrente
mm
ABD

LL1SS1TCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
07793-21001400B6887,5518,82222361400 12,41 €
07793-21001900B71010966113028471900 13,28 €
07793-21002500B810101065113028472500 13,33 €
07793-21004000B1013131380154434554000 17,68 €
07793-21006700B13171716105185347816700 34,42 €
07793-21010000B161919211121864609210000 56,56 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83