norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.Indicação:Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.
Os ganchos de carga com trava de segurança estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).Faixa de temperatura:de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga até 300 °C = 90% da capacidade de carga até 400 °C = 75% da capacidade de cargaIndicação de desenho:
Forma A: com olhal. Forma B: com garfo.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.