|
|
07781Buchas de alojamento para olhais de suspensão esféricos em aço... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4542. Versão:peça endurecida.Indicação:As buchas de alojamento roscadas permitem um suporte seguro e rápido dos olhais de suspensão. Elas oferecem uma montagem simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos. Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento. Resistentes à corrosão e desgaste. Acessórios:Chave de pinos 96651 regulável.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Buchas de alojamento para olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável, com face lisa, Forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07781-10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | | | 36,12 € | | 07781-10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | | | 37,35 € | | 07781-10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 | | | 39,11 € | | 07781-10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 | | | 41,31 € | | 07781-11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 | | | 41,77 € | | 07781-11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 | | | 42,54 € | | 07781-11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 | | | 45,22 € | | 07781-11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 | | | 49,42 € | | 07781-11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 | | | 45,98 € | | 07781-11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 | | | 46,83 € | | 07781-11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 | | | 52,85 € | |
|
Buchas de alojamento para olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável, com face lisa, Forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | X | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07781-11235 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 35 | 50 | 44 | 3,8 | 1,5 | 150 | | | 50,27 € | | 07781-11250 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 50 | 65 | 59 | 18,8 | 1,5 | 150 | | | 56,14 € | | 07781-11650 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 50 | 65 | 59 | 6 | 1,5 | 200 | | | 61,32 € | | 07781-11675 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 75 | 90 | 84 | 31 | 1,5 | 200 | | | 72,40 € | | 07781-12050 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 50 | 70 | 63 | 3,5 | 1,5 | 200 | | | 80,25 € | | 07781-12075 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 75 | 95 | 88 | 28,5 | 1,5 | 200 | | | 100,21 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|