norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.Versão:Estampado.Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta:Certificado de conformidade.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07690 Porcas anelares DIN 582 272 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Porcas anelares DIN 582

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Chave
de aço
D1D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
07690-08açosuperfície sem tratamento1.1141M82036208,5368101,40,95 1,13 €
07690-10açosuperfície sem tratamento1.1141M10254525104510122,31,7 1,66 €
07690-12açosuperfície sem tratamento1.1141M12305430115312143,42,4 1,93 €
07690-16açosuperfície sem tratamento1.1141M163563351362141675 3,13 €
07690-20açosuperfície sem tratamento1.1141M2040724016711619128,3 4,40 €
07690-24açosuperfície sem tratamento1.1141M24509050209020241812,7 8,31 €
07690-008açogalvanizada com zinco1.1141M82036208,5368101,40,95 1,13 €
07690-010açogalvanizada com zinco1.1141M10254525104510122,31,7 1,66 €
07690-012açogalvanizada com zinco1.1141M12305430115312143,42,4 1,93 €
07690-016açogalvanizada com zinco1.1141M163563351362141675 3,13 €
07690-020açogalvanizada com zinco1.1141M2040724016711619128,3 4,40 €
07690-024açogalvanizada com zinco1.1141M24509050209020241812,7 8,31 €
07690-108aço inoxidável-1.4301M82036208,5368101,40,95 4,01 €
07690-110aço inoxidável-1.4301M10254525104510122,31,7 5,50 €
07690-112aço inoxidável-1.4301M12305430115312143,42,4 8,34 €
07690-116aço inoxidável-1.4301M163563351362141675 11,80 €
07690-120aço inoxidável-1.4301M2040724016711619128,3 17,08 €
07690-124aço inoxidável-1.4301M24509050209020241812,7 33,96 €
07690-208aço inoxidável-1.4401M82036208,5368101,40,95 5,38 €
07690-210aço inoxidável-1.4401M10254525104510122,31,7 7,37 €
07690-212aço inoxidável-1.4401M12305430115312143,42,4 12,06 €
07690-216aço inoxidável-1.4401M163563351362141675 19,44 €
07690-220aço inoxidável-1.4401M2040724016711619128,3 25,07 €
07690-224aço inoxidável-1.4401M24509050209020241812,7 52,16 €