norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.Versão:Estampado.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta:Certificado de conformidade.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07680 Parafusos olhais DIN 580 295 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 580

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
D1LD2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
07680-08aço1.1141superfície sem tratamentoM8132036206368101,40,95 1,21 €
07680-10aço1.1141superfície sem tratamentoM101725452584510122,31,7 1,55 €
07680-12aço1.1141superfície sem tratamentoM1220,5305430105312143,42,4 2,10 €
07680-16aço1.1141superfície sem tratamentoM16273563351262141675 3,12 €
07680-20aço1.1141superfície sem tratamentoM203040724014711619128,3 4,20 €
07680-24aço1.1141superfície sem tratamentoM2436509050189020241812,7 8,06 €
07680-008aço1.1141galvanizada com zincoM8132036206368101,40,95 1,21 €
07680-010aço1.1141galvanizada com zincoM101725452584510122,31,7 1,55 €
07680-012aço1.1141galvanizada com zincoM1220,5305430105312143,42,4 2,10 €
07680-016aço1.1141galvanizada com zincoM16273563351262141675 3,12 €
07680-020aço1.1141galvanizada com zincoM203040724014711619128,3 4,20 €
07680-024aço1.1141galvanizada com zincoM2436509050189020241812,7 8,06 €
07680-108aço inoxidável1.4301-M8132036206368101,40,95 4,01 €
07680-110aço inoxidável1.4301-M101725452584510122,31,7 6,43 €
07680-112aço inoxidável1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 9,35 €
07680-116aço inoxidável1.4301-M16273563351262141675 13,32 €
07680-124aço inoxidável1.4301-M2436509050189020241812,7 36,56 €
07680-120aço inoxidável1.4301-M203040724014711619128,3 20,63 €
07680-208aço inoxidável1.4401-M8132036206368101,40,95 5,68 €
07680-210aço inoxidável1.4401-M101725452584510122,31,7 7,80 €
07680-212aço inoxidável1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 12,87 €
07680-216aço inoxidável1.4401-M16273563351262141675 20,68 €
07680-220aço inoxidável1.4401-M203040724014711619128,3 26,74 €
07680-224aço inoxidável1.4401-M2436509050189020241812,7 56,52 €