norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.Versão:Estampado.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta:Certificado de conformidade.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07680 Parafusos olhais DIN 580 295 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 580

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
D1LD2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
07680-08aço1.1141superfície sem tratamentoM8132036206368101,40,95 1,21 €
07680-10aço1.1141superfície sem tratamentoM101725452584510122,31,7 1,55 €
07680-12aço1.1141superfície sem tratamentoM1220,5305430105312143,42,4 2,10 €
07680-16aço1.1141superfície sem tratamentoM16273563351262141675 3,12 €
07680-20aço1.1141superfície sem tratamentoM203040724014711619128,3 4,20 €
07680-24aço1.1141superfície sem tratamentoM2436509050189020241812,7 8,06 €
07680-008aço1.1141galvanizada com zincoM8132036206368101,40,95 1,21 €
07680-010aço1.1141galvanizada com zincoM101725452584510122,31,7 1,55 €
07680-012aço1.1141galvanizada com zincoM1220,5305430105312143,42,4 2,10 €
07680-016aço1.1141galvanizada com zincoM16273563351262141675 3,12 €
07680-020aço1.1141galvanizada com zincoM203040724014711619128,3 4,20 €
07680-024aço1.1141galvanizada com zincoM2436509050189020241812,7 8,06 €
07680-108aço inoxidável1.4301-M8132036206368101,40,95 4,01 €
07680-110aço inoxidável1.4301-M101725452584510122,31,7 6,43 €
07680-112aço inoxidável1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 9,35 €
07680-116aço inoxidável1.4301-M16273563351262141675 13,32 €
07680-124aço inoxidável1.4301-M2436509050189020241812,7 36,56 €
07680-120aço inoxidável1.4301-M203040724014711619128,3 20,63 €
07680-208aço inoxidável1.4401-M8132036206368101,40,95 5,68 €
07680-210aço inoxidável1.4401-M101725452584510122,31,7 7,80 €
07680-212aço inoxidável1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 12,87 €
07680-216aço inoxidável1.4401-M16273563351262141675 20,68 €
07680-220aço inoxidável1.4401-M203040724014711619128,3 26,74 €
07680-224aço inoxidável1.4401-M2436509050189020241812,7 56,52 €