|
|
07680Parafusos olhais DIN 580 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401. Versão:Estampado. Aço com superfície sem proteção anticorrosiva. Aço galvanizado com zinco.Indicação:Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas). A marcação CE está gravada no parafuso olhal. A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.Sob consulta:Certificado de conformidade. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Chave de aço | Superfície Corpo básico | D1 | L | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 máx. kN | F2 máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07680-08 | aço | 1.1141 | superfície sem tratamento | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,25 € | | 07680-10 | aço | 1.1141 | superfície sem tratamento | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,61 € | | 07680-12 | aço | 1.1141 | superfície sem tratamento | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2,17 € | | 07680-16 | aço | 1.1141 | superfície sem tratamento | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3,22 € | | 07680-20 | aço | 1.1141 | superfície sem tratamento | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4,34 € | | 07680-24 | aço | 1.1141 | superfície sem tratamento | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8,34 € | | 07680-008 | aço | 1.1141 | galvanizada com zinco | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,25 € | | 07680-010 | aço | 1.1141 | galvanizada com zinco | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,61 € | | 07680-012 | aço | 1.1141 | galvanizada com zinco | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2,17 € | | 07680-016 | aço | 1.1141 | galvanizada com zinco | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3,22 € | | 07680-020 | aço | 1.1141 | galvanizada com zinco | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4,34 € | | 07680-024 | aço | 1.1141 | galvanizada com zinco | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8,34 € | | 07680-108 | aço inoxidável | 1.4301 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 4,15 € | | 07680-110 | aço inoxidável | 1.4301 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 6,65 € | | 07680-112 | aço inoxidável | 1.4301 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 9,67 € | | 07680-116 | aço inoxidável | 1.4301 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 13,77 € | | 07680-124 | aço inoxidável | 1.4301 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 37,80 € | | 07680-120 | aço inoxidável | 1.4301 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 21,33 € | | 07680-208 | aço inoxidável | 1.4401 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,88 € | | 07680-210 | aço inoxidável | 1.4401 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 8,06 € | | 07680-212 | aço inoxidável | 1.4401 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 13,31 € | | 07680-216 | aço inoxidável | 1.4401 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 21,38 € | | 07680-220 | aço inoxidável | 1.4401 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 27,65 € | | 07680-224 | aço inoxidável | 1.4401 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 58,44 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|