|
|
|
Parafusos olhais, olhal de elevação, pinos para suporte de carga |
voltar |
|
norelem fixa: parafusos olhais de anel, olhais de suspensão, pinos para suporte de cargaComo subgrupo da linha 07000 encontram-se disponíveis os seguintes produtos desta família:
- Parafusos olhais de anel e porcas anelares - Olhais giratórios / manilhas - Olhais de suspensão - Olhais de suspensão esféricos - Ganchos para movimentação de carga / ganchos giratórios / elos de emenda |
|
|
Olhais de elevação soldáveis
Olhais de elevação soldáveis pertencem à família de produtos dos dispositivos de içamento. Sob o nome de olhal de elevação, o engenheiro mecânico entende como um elemento de fixação aparafusável ou soldável. Ele pode ser em forma de parafusos olhais de anel, pinos para suporte de carga ou olhais de suspensão. Por meio dos olhais de elevação é possível unir meios de içamento de carga (como por exemplo correntes de carga), à carga a ser suspensa.
Por esse motivo, os olhais de elevação são meios operacionais importantes projetados para o uso diário. Através destes elementos é possível transportar seguramente tanto ferramentas como máquinas. Outros exemplos de aplicação são, por exemplo:
- amarração de mercadorias - segurança de retenção - como função de suporte no movimento no transporte.
Olhais de elevação soldáveis da norelem preenchem os padrões importantes de segurança. Eles são duráveis, estáveis e funcionam com confiança.
|
|
|
Parafusos olhais de anel são usados somente na prática, quando grandes cargas devem ser suportadas por um elemento de união. Eles são muito estáveis, de alta durabilidade e boa capacidade de carga. Por isso, o parafuso olhal é ideal como meio de suporte ou de elevação de carga na área da engenharia mecânica ou em construções civis.
norelem dispõe de diferentes modelos de parafusos olhais de anel. O olhal com formato de anel possui diretamente uma rosca. Se o olhal possuir uma rosca externa, o técnico dirá que se trata de um parafuso olhal anel. Se possuir uma rosca interna, então se trata de uma porca anelar (porca rosqueada). A versão em aço é fabricada de acordo com a norma DIN 580, a versão de aço inoxidável é similar à norma DIN 580.
Os parafusos olhais de anel com classe de qualidade 10 possuem revestimento plástico e apresentam um anel girável com rolamento, permitindo o alinhamento da força, impedindo assim a abertura e o esforço do parafuso (inclinação lateral possível até 90° / corpo do anel com parafuso apertado tem um giro de 360°). Os parafusos podem ser aplicados com temperaturas de -20°C a 100°C. Indicação: para atingir uma capacidade de carga ideal, é necessário que a rosca na base seja rosqueada por completo na contra-rosca.
|
|
|
No caso do olhal giratório (também chamado de bloco oscilante), se trata de um olhal de elevação aparafusável com rolamento de esferas. Eles foram projetados para içar cargas pesadas, que devem ser giradas ou viradas. Também são aplicados para proteção de carga.
Os olhais giratórios da norelem são feitos de aço e possuem a classe de qualidade 8. A superfície é revestida a pó e na cor vermelha. As qualidades de içamento são adaptadas às diretrizes de máquinas 2006/42/EG.
Indicação:
Para a validade das cargas de suporte deve se assegurar, de que o anel esteja alinhado com a carga. O olhal giratório deve estar plano sobre a superfície de suporte e completamente aparafusado.
|
|
|
A manilha serve para suportar cargas de tração e são aplicadas freqüentemente, quando forças atuam na zona de transição ou nas cordas de arame sobre componentes rígidos. Manilhas são na maioria das vezes de peso leve e de fácil manuseio, mesmo com alta capacidade de carga.
A norelem oferece manilhas curvas ou retas com um pino roscado.
|
|
|
Olhal de suspensão esférico
Os olhais de suspensão esféricos da norelem possuem certificação TÜV e são utilizados como elementos de carga de engate rápido. Eles funcionam da mesma maneira que os pinos de bloqueio esférico. Através do botão de pressão de alumínio, as esferas podem ser desbloqueadas. Assim que o botão de pressão for solto, as esferas travam rápida e automaticamente no elemento de bloqueio correspondente (buchas de alojamento).
norelem oferece olhais de suspensão esféricos de aço com fosfatização de manganês. Uma variante de aço inoxidável assim comoas devidas buchas de alojamento podem ser obtidos igualmente na nossa loja virtual. A manilha é móvel e fabricada de aço / aço inoxidável. Todos os olhais de suspensão esféricos são anticorrosivos e suportam temperaturas de até 250°C.
|
|
|
Olhais de suspensão (frequentemente chamados de olhais de elevação ou içamento) são elementos giráveis 360°. Desta maneira, eles se adaptam melhor às forças emergentes. Ao contrário dos olhais de elevação fixos, os olhais de suspensão suportam cargas totais em todas as posições de montagem.
Na loja virtual norelem você encontra muitas variedades destes olhais. Dependendo da área de aplicação, podem ser utilizados diversos tipos de alças. Por exemplo:
- Olhais de suspensão com revestimento Envirolox para áreas de aplicação extremas - Olhais de suspensão com giro de 360° e classe de qualidade 10 para altas exigências de qualidade - Olhais de suspensão com tração lateral para atuação de forças laterais. - etc..
Todos os olhais são submetidos adicionalmente à inspeção visual, depois do teste de capacidade de carga. Eles podem ser adquiridos nas versões em aço (brunido) assim como em aço inoxidável.
|
|
|
Gancho com trava de segurança para movimentação de carga
Você encontra também na linha de produtos norelem ganchos clássicos para movimentação de carga. Eles são utilizados para suportar cargas pesadas nas áreas da construção civil, construção de equipamentos como também para elevação segura nos processos logísticos. O gancho para movimentação de carga une o meio de elevação (cordas, correntes, eslingas redondas) com a mercadoria a ser elevada.
Os ganchos da norelem são feitos de aço com revestimento plástico e todos possuem a classe de qualidade 10. Oferecemos ganchos para movimentação de carga com um mecanismo de segurança engatável, forjado, nos modelos giratórios, como elo de emenda ou como ganchos de içamento para eslingas redondas (classe de qualidade 8). O gancho giratório é semelhante a um gancho para movimentação de carga com rotação (olhal gira 360°), mas com a vantagem, de que energia cinética na forma de torção não atua sobre a mercadoria elevada. Indicação: No levantamento da carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente, travando seguramente através do mecanismo no lado traseiro do gancho. Abertura do sistema somente manual.
|
|
|
|
|
| Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
| CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|