norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os encaixes roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade. Os encaixes roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Encaixes com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho. Medidas restantes ±0,25 mm.

Com os encaixes roscados reforçados, oferecemos adicionalmente uma versão com secção transversal reforçada, adequada para casos de aplicação com cargas maiores.

Para obter indicações técnicas, consulte o manual de instruções dos encaixes roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07661 Insertos roscados reforçados 249 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 115 kB

Desenhos

Insertos roscados reforçados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1
Rosca
fêmea
D2
Rosca
macho
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
07661-04açoM4M886,98,3M89,55,5407661-804  7,11 €
07661-05açoM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  3,69 €
07661-06açoM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  3,96 €
07661-08açoM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  4,40 €
07661-08X1açoM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  4,40 €
07661-10açoM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  5,47 €
07661-10X125açoM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  8,99 €
07661-12açoM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  7,03 €
07661-12X125açoM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  7,03 €
07661-14açoM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  8,71 €
07661-14X15açoM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  8,71 €
07661-16açoM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  10,12 €
07661-16X15açoM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  10,12 €
07661-18X15açoM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  14,93 €
07661-20açoM20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  17,53 €
07661-20X15açoM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  17,53 €
07661-22X15açoM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822  22,38 €
07661-24açoM24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  31,79 €
07661-24X2açoM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  31,79 €
07661-104aço inoxidávelM4M886,98,3M89,55,5407661-804  8,10 €
07661-105aço inoxidávelM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  7,44 €
07661-106aço inoxidávelM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  7,25 €
07661-108aço inoxidávelM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  7,64 €
07661-108X1aço inoxidávelM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  7,64 €
07661-110aço inoxidávelM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  8,75 €
07661-110X125aço inoxidávelM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  8,75 €
07661-112aço inoxidávelM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  11,16 €
07661-112X125aço inoxidávelM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  11,16 €
07661-114aço inoxidávelM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  14,52 €
07661-114X15aço inoxidávelM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  14,52 €
07661-116aço inoxidávelM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  16,09 €
07661-116X15aço inoxidávelM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  16,09 €
07661-118X15aço inoxidávelM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  23,15 €
07661-120aço inoxidávelM20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  28,64 €
07661-120X15aço inoxidávelM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  28,64 €
07661-122X15aço inoxidávelM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822  49,25 €
07661-124aço inoxidávelM24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  62,10 €
07661-124X2aço inoxidávelM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  62,10 €