norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07660 Insertos roscados 201 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 115 kB

Desenhos

Insertos roscados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1
Rosca
fêmea
D2
Rosca
macho
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
07660-05açoM5M886,98,3M89,55,5407660-805  3,69 €
07660-06açoM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  3,96 €
07660-08açoM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  4,40 €
07660-08X1açoM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  4,40 €
07660-10açoM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  5,47 €
07660-10X125açoM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  5,47 €
07660-12açoM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  7,03 €
07660-12X125açoM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  7,03 €
07660-105aço inoxidávelM5M886,98,3M89,55,5407660-805  7,44 €
07660-106aço inoxidávelM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  7,25 €
07660-108aço inoxidávelM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7,64 €
07660-108X1aço inoxidávelM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7,64 €
07660-110aço inoxidávelM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8,75 €
07660-110X125aço inoxidávelM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8,75 €
07660-112aço inoxidávelM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  11,16 €
07660-112X125aço inoxidávelM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  11,16 €