|
|
07134Parafusos de torque com pino de pressão esférica |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida.Indicação:O torque necessário do parafuso recartilhado é gerado pelos dois elementos de pressão esférica com mola. Assim que a pressão final regulável for atingida, o manípulo serrilhado girará em falso. O ajuste da pressão final é efetuado através de um pino roscado que se encontra na cabeça. Em combinação com uma arruela de pressão (07138, 07140 ou 07141), o parafuso de torque com pino de pressão esférica é adequado especialmente para a fixação de superfícies inclinadas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | F1 N | F2 N | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07134-06X40 | M6 | 25 | 4,5 | 4,1 | 20 | 40 | 6 | 2,5 | 40 | 800 | 3 | | | 105,41 € | | 07134-06X60 | M6 | 25 | 4,5 | 4,1 | 20 | 60 | 6 | 2,5 | 40 | 800 | 3 | | | 107,38 € | | 07134-08X60 | M8 | 25 | 6 | 5,3 | 20 | 60 | 7,5 | 3 | 40 | 650 | 5 | | | 107,38 € | | 07134-08X80 | M8 | 25 | 6 | 5,3 | 20 | 80 | 7,5 | 3 | 40 | 650 | 5 | | | 110,23 € | | 07134-10X60 | M10 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 60 | 9 | 4,5 | 40 | 550 | 6 | | | 110,23 € | | 07134-10X80 | M10 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 80 | 9 | 4,5 | 40 | 550 | 6 | | | 136,86 € | | 07134-12X80 | M12 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 80 | 10 | 4,5 | 40 | 450 | 6 | | | 136,86 € | | 07134-12X100 | M12 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 100 | 10 | 4,5 | 40 | 450 | 6 | | | 136,86 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|