|
|
07130Parafusos de torque com pino de pressão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça brunida.Indicação:O torque necessário do parafuso recartilhado é gerado pelos dois elementos de pressão esférica com mola. Assim que a pressão final regulável for atingida, o manípulo serrilhado girará em falso. O ajuste da pressão final é efetuado através de um pino roscado que se encontra na cabeça. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07130-06X40 | M6 | 25 | 4,7 | 40 | 20 | 3 | 40 | 800 | | | 101,14 € | | 07130-06X60 | M6 | 25 | 4,7 | 60 | 20 | 3 | 40 | 800 | | | 101,14 € | | 07130-08X40 | M8 | 25 | 6,5 | 40 | 20 | 3 | 40 | 650 | | | 105,70 € | | 07130-08X60 | M8 | 25 | 6,5 | 60 | 20 | 3 | 40 | 650 | | | 105,70 € | | 07130-08X80 | M8 | 25 | 6,5 | 80 | 20 | 3 | 40 | 650 | | | 105,70 € | | 07130-10X40 | M10 | 25 | 8,2 | 40 | 20 | 3 | 40 | 550 | | | 118,80 € | | 07130-10X60 | M10 | 25 | 8,2 | 60 | 20 | 3 | 40 | 550 | | | 118,80 € | | 07130-10X80 | M10 | 25 | 8,2 | 80 | 20 | 3 | 40 | 550 | | | 118,80 € | | 07130-12X40 | M12 | 25 | 10 | 40 | 20 | 3 | 40 | 450 | | | 125,24 € | | 07130-12X60 | M12 | 25 | 10 | 60 | 20 | 3 | 40 | 450 | | | 125,24 € | | 07130-12X80 | M12 | 25 | 10 | 80 | 20 | 3 | 40 | 450 | | | 125,24 € | | 07130-12X100 | M12 | 25 | 10 | 100 | 20 | 3 | 40 | 450 | | | 125,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|