|
|
07124_IGManípulos de torque na versão de alta precisão, rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manípulo e parafuso de ajuste em alumínio. Bucha em aço 5.8.Versão:Manípulo e parafuso de ajuste anodizados. Bucha brunida.Indicação:O torque necessário será ajustado por meio de um parafuso de regulagem e uma escala graduada. O valor ajustado poderá ser fixado através de um parafuso de aperto posicionado lateralmente. Ao atingir o torque definido, o manípulo de torque emitirá um ruído perceptível. O torque de desaperto é maior do que o de aperto, de modo que o manípulo possa ser solto sem problemas.
A versão com rosca fêmea possui um furo passante posicionado no parafuso de ajuste, possibilitando assim que os manípulos de torque possam ser instalados sobre barras roscadas.
Precisão do torque ajustado ± 5%.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | Torque Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07124-105 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,05 - 0,1 | | | 72,04 € | | 07124-106 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,1 - 0,25 | | | 76,41 € | | 07124-208 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,25 - 0,5 | | | 80,79 € | | 07124-210 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,5 - 1 | | | 85,12 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|